produkty
Úpravy tlakového vzduchu
Kombinácie úprav stlačeného vzduchu
MS - rada
Konštrukčná rada D, Polymér
 

Kombinácie úprav stlačeného vzduchu

= Základný program
  tlačiť  
Základný program
  • Veľkosť 4, 6, 9
  • Prípoj G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, dodatelné tiež s NPT závitom
  • Tlak 0,3 ... 12 bar
  • Prietok 550 ... 14000 l/min
  • Manometer s bar, psi, Mpa
  • Jemnosť filtra 0.01 ... 40 µm
  • Odpúšťanie kondenzátu
    • Ručné
    • Poloautomatické
    • Automatické
  • Plastová nádobka s plastovým ochranným košom
  • Kovová nádobka
  • Smer prietoku
    • Zľava doprava
    • Zprava doľava
  • Proporcionálny zaolejovač.
 
  • Veľkosť MINI
  • Prípoj G1/8, G1/4
  • Tlak 0,5 ... 7 bar
  • Prietok 400 ... 1200 l/min
  • Odpúšťanie kondenzátu
    • Ručné
    • Poloautomatické
  • Plastová nádobka bez ochranného koša
  • Proporcionálny zaolejovač