produkty
Vákuová technika
Generátory vákua
Vákuové sacie trysky OVTL
Vákuové sacie trysky OVEL
Vákuové sacie trysky OVEM, metrické
Vákuové ejektory VN, pneumatické
Vákuové ejektory VN, elektropneumatické
Vákuové sacie trysky pre ventilové terminály CPV
Vákuové sacie dýzy-Patróny VN
 

Generátory vákua

= Základný program
  tlačiť  
Novinka 7/2020
  • Sada sa skladá z vákuovej trysky OVEL, pneumatickej pripojovacej lišty OABM-P a pripojovacieho príslušenstva. Všetky produkty sú pri dodávke zmontované.
 
Základný program
  • Upevnenie na pripojovaciu lištu P s max. 8 pozíciami
  • Menovitá veľkosť 0,45 ... 0,95 mm
  • Prípoj
    • Nástrčný prípoj QS3, QS4, QS6
  • Elektromagnetický ventil - Vákuum ZAP/VYP
  • Voliteľne s odfukovacím impulzom
  • Integrovaný snímač vákua
 
  • Preventívna údržba
  • Kompaktná výroba a kontrola vákua v jednej jednotke s diplejom
  • Menovitá šírka 0,45 ... 2,0 mm
  • Prípoj
    • Nástrčná rýchlospojka QS6, QS8
  • Elektromagnetický ventil - Vákuum ZAP/VYP
  • Elektromagnetický ventil - Odfukovací impulz
  • Integrovaný vákuový spínač.
 
Základný program
  • Kompaktná vákuová dýza pre decentrálnu a bezúdržbovú výrobu vákua
  • Menovitá šírka 0,45 ... 3 mm
  • Prípoj
    • Rýchlospojka QS4, QS6, QS8, QS10, QS12
    • Závit M5, G1/8, G1/4, G3/8
    • Nástrčné púzdro 4, 6 mm
  • Standard
    • Prípoj vákua 90° k napájaniu
  • Inline
    • Prípoj vákua v jednej rovine s napájaním
  • Pneumatický odfukovací impulz.
 
Základný program
  • Kompaktná vákuová dýza pre decentrálnu a bezúdržbovú výrobu vákua s viacerými variantami
  • Menovitá šírka 0,45 ... 3 mm
  • Prípoj
    • Rýchlospojka QS4, QS6, QS8, QS10, QS12
    • Závit M5, G1/8, G1/4, G3/8
  • Standard
    • Prípoj vákua 90° k napájaniu
  • Inline
    • Prípoj vákua v jednej rovine s napájaním
  • Elektromagnetický vemtil - vákuum ZAP/VYP
  • Integrovaný vákuový spínač.
 
  • Menovitá svetlosť 0,7 ... 1,4 mm
  • Prípoj M7, G 1/8, G 1/4
  • Magnetický ventil na ZAP/VYP vákua
  • Magnetický ventil pre vyfukovací impulz.
 
  • Základná funkcia výroby vákua pre zákazníkom špecifikované teleso
  • Menovitá svetlosť 0,45 ... 3 mm
  • Štandard
    • Prípoj vákua otočený o 90° k napájaniu.