produkty
Snímače
Snímače polohy
Snímač polohy SDAS
Snímače polohy SRBS
Snímače polohy SDAT
Snímače polohy SMAT
Snímače polohy SMH
Odmeriavací systém MME-MTS-TLF
Odmeriavací systém MLO-POT-TLF
Odmeriavací systém MLO-POT-LWG
 
Snímače >   

Snímače polohy

= Základný program
  tlačiť  
Novinka 11/2018
  • Programovateľný IO-Link/spínací výstup
  • Rozsah snímania 40 mm
  • Elektrický prípoj 30cm kábel s M8, 2,5m kábel s voľnými koncami
 
Základný program
  • Pre kyvné pohony DRVS 6 ... 40 a DSM 8, 10, 12
  • Spínacie výstupy PNP, NPN a NO, NC voľne programovateľné
  • Elektrický prípoj M8
  • Rozsah snímania 0 ... 270°
 
  • Programovatelný IO-Link a/ alebo spínací výstup
  • Rozsahy snímania 50, 80, 100, 125, 150 mm
  • Analógový výstup 0 ... 20 mA
  • Programovateľný IO-Link / spínací výstup
  • Elektrický prípoj M8
  • Opakovateľnosť < 0,1 mm
 
  • Rozsah snímania 50 mm, až 40mm
  • Analógový výstup 0 ... 10 V, 0 ... 20 mA
  • Elektrický prípoj M8
  • Opakovateľnosť ±0,064 mm, +/-0,1mm
 
  • Prispôsobené pre uchopovače Festo
  • Snímanie polohy pre špeciálne veľkosti uchopovačov HGD, HGPP, HGR a HGW
  • Elektronické
  • Elektrický prípoj M8
 
  • Dĺžka zdvihu 225 ... 2000 mm
  • Spôsob merania digitálny
  • Rozlíšenie 0,01 mm.
 
  • Dĺžka zdvihu 225 ... 2000 mm
  • Spôsob merania analógový
  • Rozlíšenie 0,01 mm
  • Vyhotovenie: profil.
 
  • Dĺžka zdvihu 100 ... 750 mm
  • Spôsob merania analógový
  • Rozlíšenie 0,01 mm
  • Vyhotovenie: posuvný tyč.