produkty
Ventily
Pneumatické riadenia
Quickstepper FSS
Obojručný spínací blok ZSB
Pneumatické počítadlá PZ, PZA, PZV
Pneumatický časovač PZVT
Elektrické počítadlo CCES
Príslušenstvo pre pneumatické riadenia
 
Ventily >   

Pneumatické riadenia

  tlačiť  
  • Prípoj, nástrčná dutinka 3 mm
  • Prietok 60 l/min
  • Pneumaticko mechanický taktovač s 12 krokmi a štartovacou sekvenciou
  • Taktovač pripravený pre montáž
  • Sekvenčné zapínanie krokov so spätnou väzbou
 
  • Prípoj G 1/8
  • Prietok 50 l/min
  • Dvojručné ovládanie.
 
  • Prípoj M5
  • Prietok 50 l/min
  • Čas oneskorenia 0,2 ... 3 s, 2 ... 30 s, 8 ... 120 s, 20 ... 300 s
  • Pripočítavacie počítadlo
  • Počítadlo s predvoľbou
  • Montáž do panelu
  • Ochranný kryt
 
  • Prípoj M5
  • Prietok 50 l/min
  • Čas oneskorenia
  • 0,2 ... 3 s
  • 2 ... 30 s
  • 8 ... 120 s
  • 20 ... 300 s.
 
  • 8-miestny LCD ukazovateľ
  • Vlastné napájanie
  • Pre montáž do panelu
  • Prípoj cez svorkovú lištu
  • Nulovacie tlačítko.
 
  • Montážne príslušenstvo pre pneumatické riadenia