|
|
|
|
|
|
|
tlačiť
|
|
|
|
- Hadice pre najrôznejšie podmienky okolia: tiež pre potravinárstvo, samozhášavé, bez obsahu látok rušiacich nanášanie laku (LABS-free), alebo odolné rôzným médiam.
|
|
|
|
|
|
- Pripojenie vedení (závitové spojky) a spojovacích prvkov vedení s nátrubkami pre hadice.
- Typické tvary nástrčných závitových sojokí a spojok sú: priame, L, T X, Y .
- Zahrňuje tiež špeciálne príslušenstvo ako napríklad záslepky.
|
|
|
|
|
|
- Polyamid, hliníková tvárna zliatina, Polyetylén
- Vonkajší priemer 6 ... 28 mm
- Prevádzkový tlak -0,95 ... 30 bar
- Teplota okolia -30 ... 75 °C
- Prevádzkové médium
- Stlačený vzduch
- Vákuum
- Kvapaliny.
|
|
|
|
|
|
- Prípoj G3/8, G1/2, G3/4, G1
- Priemer 12, 15, 18, 22, 28 mm.
|
|
|
|
|
|
- Samočinne uzatvárateľné spojovacie prvky (vždy kombinácia zásuvka - konektor).
|
|
|
|
|
|
- Spojovacie prvky s jedným prívodom a s viac než 2 výstupmi, s výnimkou nástrčných spojok X.
|
|
|
|
|
|
- Ochranné hadice a príslušenstvo pre systémy na ochranu hadíc.
|
|
|
|
|
|
- Súčasti pre vedenie a spojovacie diely so samostatnou funkciou ako sú záslepky, spojky s vnútornými závitmi, nožnice na hadice, …
|
|
|
|
|
|