produkty
Manipulačné systémy
Manipulačné moduly
Karteziánsky systém
Systém s paralélnou kinematikou
Riadiace systémy
Príslušenstvo pre manipulačné jednotky
 
 

Manipulačné systémy

  tlačiť  
  • S pneumatickým pohonom
  • S hriadeľom pohonu, bez pohonu
  • Menovitá záťaž: 0 ... 1600 g
  • Sila 30 ... 65 N
  • Čas cyklu 0,6 ... 1 s
 
  • Rôzne varianty z lineárnych pohonov a minisuportov
  • Jedno a viac osé systémy
  • Líniové, ploché a priestorové portály
  • Elektrické a pneumatické riadenie
 
  • Vysokorýchlostná manipulácia s funkcionalitou robota pre voľný pohyb v priestore
 
  • Riadiace systémy z jednej ruky, v skrini, alebo na montážnej doske. Testované a pripravené na montáť.
 
Základný program
  • Sady adaptérov a montážnych prvkov pre manipulačné jednotky z ktorých sa dajú postaviť manipulaňé systémy.