Rad MS

V závislosti od aplikácie sa jednotky úpravy vzduchu zvyčajne skladajú z najrôznejších funkčných modulov, ako je manuálny zavzdušňovací a odvzdušňovací ventil, regulačný ventil s filtrom a rozbočovací modul. V spoločnosti Festo sú najbežnejšie kombinácie radu MS k dispozícii zmontované zo skladu. S konfigurátorom MSB pre rad MS sa dajú zložité jednotky úpravy vzduchu krok za krokom konfigurovať aj individuálne, ideálne pre každú aplikáciu. Tieto jednotky sú úplne zmontované a podrobené tlakovým skúškam, takže sú po dodaní pripravené na inštaláciu. V rámci základného programu Festo môžu byť aj tieto individuálne konfigurácie realizované na celom svete, a preto sú rýchlo dostupné. Sú k dispozícii v troch veľkostiach MS4, MS6 a MS9 pre rôzne objemy prietoku. Podľa konfigurácie sú vhodné na použitie v zónach s nebezpečenstvom výbuchu 1, 2, 21 a 22, ako aj so schválením UL.