produkty
Úpravy tlakového vzduchu
Zapínacie a pomaľonábehové ventily
MS - rada
Pomalonábehové a odvetrávacie ventily MS-SV
Zapínacie ventily, ručne ovládané MS-EM
Zapínacie ventily, elektricky ovládané MS-EE
Pomalonábehové ventily, pneumaticky ovládané MS-DL
Pomalonábehové ventily, elektricky ovládané MS-DE
 

MS - rada

= Základný program
  tlačiť  
Základný program
  • Veľkosť 6, 9
  • Prípoj G1/2, G3/4, G1, tiež dodatelné s NPT závitom
  • Tlak 3,5 ... 16 bar
  • Prietok 16000 l/min
  • Napätie 24 V DC, 110 V AC, 230 V AC
  • Ovládanie
  • Elektricky ovládaný
  • Manometer s bar, psi, Mpa
  • 3/2-cestný ventil, kľudová poloha zatvorená
  • Tlmič hluku
  • Smer prietoku
    • Zľava doprava
    • Zprava doľava.
 
Základný program
  • Veľkosť 4, 6, 9, 12
  • Prípoj G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2, G2, dodateľné tiež s NPT závitmi
  • Tlak 0 ... 21 bar
  • Prietok 1200 ... 32000 l/min
  • Ovládanie
    • Ručne ovládaný
  • 3/2-cestný ventil, základná poloha zatvorená
  • Tlmič hluku
  • Smer prietoku
    • Zľava doprava
    • Zprava doľava.
 
Základný program
  • Veľkosť 4, 6, 9, 12
  • Prípoj G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2, G2, dodateľné tiež s NPT závitmi
  • Tlak 3 ... 18 bar
  • Prietok 1000 ... 32000 l/min
  • Napätie 24 V DC, 110, 230 V AC
  • Ovládanie
    • Elektricky ovládaný
  • 3/2-cestný ventil, základná poloha zatvorená
  • Tlmič hluku
  • Smer prietoku
    • Zľava doprava
    • Zprava doľava.
 
Základný program
  • Veľkosť 4, 6, 12
  • Anschluss G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2, G2, dodateľné aj so závitom NPT
  • Tlak 2 ... 21 bar
  • Prietok 1000 ... 42000 l/min
  • Ovládanie
    • Pneumaticky ovládaný
  • Tlmič hluku
  • Smer prietoku
    • Z ľava doprava
    • Z prava doľava.
  • Na pomalé natlakovanie a odvetranie pneumatických zariadení. (pre použitie so zapínacími ventilmi EM1 a EE)
 
  • Veľkosť 4, 6, 12
  • Prípoj G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2, G2, dodateľné aj so závitom NPT
  • Tlak 3 ... 18 bar
  • Prietok 1000 ... 42000 l/min
  • Napätie 24 V DC, 110, 230 V AC
  • Ovládanie
    • Elektrické ovládanie
  • Tlmič hluku
  • Smer prietoku
    • Z ľava doprava
    • Z prava doľava.
  • Na pomalé natlakovanie a odvetranie pneumatických zariadení. (pre použitie so zapínacími ventilmi EM1 a EE)