produkty
Procesná automatizácia
Riadiaca technika a vzdialené vst./výst.
Vzdialené vst./výst. a elektrické rozhranie
Pre automatizačný systém CPX-AP-I
Automatizačný systém CPX-E
Pre automatizačný systém CPX-E
Terminál CPX-P
Pre terminál CPX-P
Terminál CPX
Pre terminál CPX
Pre inštalačný systém CTEL
Fieldbus-ové moduly CTEU
CPI inštalačný systém CTEC
Pre ventilové terminály MPA-S
Pre ventilové terminály CPV, CPA
AS-Interface-Komponenty
Kryty CAFC
Príslušenstvo pre elektrické terminály
 

Vzdialené vst./výst. a elektrické rozhranie

  tlačiť  
  • Samostatné komponenty pre automatizačný systém CPX-AP-I
    • Riadenie
    • Sieťové moduly
    • Vst-/výstupné moduly
    • IO-Link Master modul
 
  • Automatizačný systém CPX-E je výkonný riadiaci a automatizačný systém s funkčným zameraním na riadenie pohybov v oblasti manipulačnej techniky.
  • K dispozícii sú nasledujúce moduly:
    • Riadenie
    • Sieťový modul
    • Modul vstupov/výstupov
    • Modul IO-Link master
 
  • Samostatné komponenty pre automatizačný systém CPX-E
    • Riadenie
    • Sieťový modul
    • Moduly vst./výst.
    • IO-Link Master modul
 
  • Druh prevádzky
    • samostatný
    • s ventilovým terminálom MPA-S
  • Protokoly sietí
    • PROFIBUS DP
    • PROFINET
    • DeviceNet
    • Ethernet/IP
    • Modbus TCP
  • Moduly so vstupmi/výstupmi
    • s vlastnou bezpečnosťou
    • EExi Namur a Non Ex Namur
  • Varianty pripojenia
    • M12 (IP65)
    • svorkovnica (IP54)
 
  • Samostatné komponenty pre elektrický terminál CPX-P
  • Moduly vstupov/výstupov
    • s vlastnou bezpečnosťou
    • EExi Namur a Non Ex Namur
  • Sieťové uzly
  • Pripojovacie bloky
  • Zreťazovacie bloky
  • Koncové dosky
 
Základný program
  • Možnosti inštalácie
    • Stand-alone ako vzdialené vst./výst
    • s ventilovým terminálom VTSA-F
    • s ventilovým terminálom VTSA
    • s ventilovým terminálom MPA-L
    • s ventilovým terminálom MPA-S
  • Vst-/výst. moduly
    • Digitálne
    • Analógové
  • Voliteľné riadenie CODESYS
 
  • Samostatné časti pre elektrické terminály CPX
  • Moduly so vstupmi a výstupmi
    • digitálne/analógové
  • Komunikačné moduly pre priemyselné siete
  • Pripojovacie bloky
  • Radové pripojovacie dosky
  • Koncové dosky.
 
  • Komponenty na integráciu decentrálnych modulov do automatizačnej platformy CPX
  • Ideálne na tvorbu subsystémov
 
  • Sieťový modul pre ventilové terminály VTOC, VTUB, VTUG, MPAC, MPAL a CPV
  • Sieťové protokoly:
    • CANopen
    • Profibus DP
    • DeviceNet
    • AS-Interface
    • CC-Link
    • EtherCAT
    • EtherNet/IP
    • Modbus/TCP
    • PROFINET
    • VARAN
    • CPI-B
  • Volitelné 2 I-Port rozhrania cez pripojovaciu dosku CAPC pre inštalačný systém CTEL
 
  • Celková koncepcia pre decentrálnu štruktúru strojov a zariadení
  • 4 instalačné vetvy na každom rozhraní CP
  • Dĺžka každej vetvy až 10 m (polomer)
  • 4 moduly CP na každej vetve
  • 32 vstupov a 32 výstupov na každej vetve
 
  • CPI-rozhranie
  • ASI-rozhranie
  • Snímače tlaku
  • Jednotky napájania
  • Ďalšie príslušenstvo
 
  • Riadiaci blok
  • SF3 (s Festo Fieldbus)
  • SB60
  • SF60 (s DeviceNet)
  • Pripojenie siete Direct Link s rozširovacou vetvou CP
  • Moduly so vst./výstupmi
  • Digitálne
 
  • Vst./ výst. moduly
  • Rozhrania pre ventily
  • AS-Interface/ fieldbus-Gateways
  • Adresovacie zariadenia
  • AS-Interface - sieťové prvky
 
  • Kryt pre ventilový terminál MPA a CPX
  • Šetrí miesto vďaka malým rozmerom
  • Nie je potrebné navrhovanie, jednoduché objednanie správneho typu pre ventilový terminál.
 
  • Koncový odpor
  • Upevňovacie prvky
  • Montážne prvky
  • Pripojovacie príslušenstvo