produkty
Pneumatické pohony
Classic
Normalizovaný valec DNC metrický
Kompaktné valce ADVU, AEVU, metrické
Kompaktný valec ADVUL
Normalizovaný valec so zvernou jednotkou DNC-KP
Lineárne pohony DGPL, metrické
Kyvné pohony DSR, metrické
Lineárna jednotka SLE
Normalizovaný valec DNC, kombinácia valec - ventil
 

Classic

  tlačiť  
  • Priemer 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Zdvih 10 ... 2000 mm
  • Sila 415 ... 7363 N
  • Dvojčinné
  • Snímanie polohy
  • Tlmenie nenastavitelné/nastavitelné
 
  • Priemer 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Zdvih 1 ... 400 mm
  • Sila 42 ... 7363 N
  • Dvojčinné, jednočinné tlačné/ťažné
  • Snímanie polohy
  • Tlmenie nenastavitelné
 
  • Priemer 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Zdvih 1 ... 400 mm
  • Sila 51 ... 4712 N
  • Snímanie polohy
  • Nenastaviteľné tlmenie.
 
  • Priemer 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Zdvih 10 ... 2000 mm
  • Sila 415 ... 7363 N
  • Dvojčinné
  • Snímanie polohy
  • Tlmenie nenastavitelné/nastavitelné
 
  • Priemer 18, 25, 32, 40, 50, 63, 80 mm
  • Zdvih 10 ... 3000 mm
  • Sila 153 ... 3016 N
  • Snímanie koncových polôh
  • Nastaviteľné tlmenie
  • Možnosti vedení
    • Guličkové vedenie
    • Vedenie pre veľké záťaže.
 
  • Veľkosť 10, 12, 16, 25, 32, 40 mm
  • krútiaci moment 0,5 ... 20 Nm
  • Uhol kyvu 0 ... 180°
  • Snímanie polohy
  • Pevné tlmenie.
 
  • Priemer 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50 mm
  • Zdvih 10 ... 500 mm
  • Sila 47 ... 1 178 N
  • Snímanie polohy
  • Guľôčkové vedenie.
 
Alternatívny produkt dostupný na vyžiadanie.
  • Priemer 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Zdvih 100 ... 2000 mm
  • Sila 415 ... 4712 N
  • Snímanie polohy
  • Tlmenie nastavitelné