produkty
Úpravy tlakového vzduchu
Zapínacie a pomaľonábehové ventily
MS - rada
Pomalonábehové a odvetrávacie ventily MS-SV
MS6-SV
MS9-SV
 

Pomalonábehové a odvetrávacie ventily MS-SV

= Základný program
  tlačiť  
Základný program
  • Až do Výkonnostnej úrovne e
  • Veľkosť 6
  • Prípoj G1/2, tiež dodatelné s NPT závitom
  • Tlak 3,5 ... 10 bar
  • Prietok 4300 l/min
  • Napätie 24 V DC
  • Ovládanie
  • Elektricky ovládaný
  • Manometer s bar, psi, Mpa
  • 3/2-cestný ventil, kľudová poloha zatvorená
  • Tlmič hluku
  • Smer prietoku
    • Zľava doprava
    • Zprava doľava.
 
  • Veľkosť 9
  • Prípoj G3/4, G1, tiež dodatelné s NPT závitom
  • Tlak 3,5 ... 16 bar
  • Prietok 16000 l/min
  • Napätie 24 V DC, 110 V AC, 230 V AC
  • Ovládanie
  • Elektricky ovládaný
  • Manometer s bar, psi, Mpa
  • 3/2-cestný ventil, kľudová poloha zatvorená
  • Tlmič hluku