produkty
Ventilové terminály
Ventilové terminály optimalizované pre špeciálne aplikácie
Dávkovacia hlava VTOE
Ventilové terminály MPA-C
Ventilové terminály VTOC
Ventilové terminály MH1
 

Ventilové terminály optimalizované pre špeciálne aplikácie

  tlačiť  
  • Adresovateľný objem od mikrolitra až po mililiter
  • Vysoká presnosť so širokým rozsahom objemu
  • Jednokanálová dávkovacia hlava alebo viackanálová pri montáži na lištu
  • 8-kanálová dávkovacia hlava pre mikrotiter dosky
  • Elektromagnetický ventil s oddelením média VODA-FD72
  • Tlak 0 – 0.5 bar
  • Cievka 24 VDC
  • Materiál PPS, tesnenie FPM
    • Možnosť: PEEK a FFKM
 
  • NSF-H1 mazanie, FDA zhodné materiály
  • Krytie IP69K, redundantný tesniaci systém
  • Clean Design: Ľahko čistitelné
  • Ventily 2x 2/2, 2 x 3/2-, 5/2- monostabilné, 5/2- impulzné, 5/3
  • Štandardný menovitý prietok 450 ... 760 l/min
  • Šírka ventilov 14 mm
  • 2 ... 32 ventilových pozícií, 2 ... 32 ventilových cievok
  • Modulárna stavba, rozšíritelné o jednotlivé ventily
  • Multipólový prípoj, Fieldbusový prípoj I-Port / IO-Link
  • Stupeň krytia IP65, IP67, IP69K
 
  • Väčšia bezpečnosť s voľbou Interlock
  • Kompaktný ventilový terminál pre úlohy predradeného riadenia
  • Vysoká hustota montáže
  • Ventily 2 x 3/2-cestné
  • 1 ... 24 ventilových pozícií
  • Šírka ventilov 12, 24 mm
  • Kratie IP40
  • Prietok: 10 l/min
  • Multipólový prípoj, IO-Link, I-Port
 
  • Priamo riadené miniatúrne ventily
  • Šírka 10 mm
  • Štandardný menovitý prietok 10 ... 14 l/min
  • Napätie 5/12/24 V DC
  • Spínací čas 4 ms
  • Tlak -0,9 ... 8 bar
  • Krytie IP40
  • Samostatný, alebo multipólový prípoj