produkty
Ventilové terminály
Univerzálne ventilové terminály
Ventilové batérie VTUS
Ventilové batérie VTUS-20
Ventilové batérie VTUS-25
Ventilové batérie VTUS-30
 

Ventilové batérie VTUS

  tlačiť  
Základný program
  • Prietok 600 ... 700 l/min
  • Šírka 20 mm
  • Prípoj G1/8, NPT 1/8
  • Samostatný elektrický prípoj
  • Napätie 12, 24 V DC, 24, 110, 120, 230, 240 V AC
  • Tlak -0,9 ... 10 bar
  • Krytie IP65
  • Ventily pre samostatné pripojenie
  • Elektricky ovládané, nepriamo riadené, návrat do základnej polohy pneumatickou pružinou
  • Kovová pripojovacia lišta
  • Kovový pripojovací blok
 
Základný program
  • Prietok 1000 ... 1300 l/min
  • Šírka 25 mm
  • Prípoj G1/4, NPT 1/4
  • Samostatný elektrický prípoj
  • Napätie 12, 24 V DC, 24, 110, 120, 230, 240 V AC
  • Tlak -0,9 ... 10 bar
  • Krytie IP65
  • Ventily pre samostatné pripojenie
  • Elektricky ovládané, nepriamo riadené, návrat do základnej polohy pneumatickou pružinou
  • Kovová pripojovacia lišta
  • Kovový pripojovací blok
 
Základný program
  • Prietok 1600 ... 2300 l/min
  • Šírka 30 mm
  • Prípoj G3/8, NPT 3/8
  • Samostatný elektrický prípoj
  • Napätie 12, 24 V DC, 24, 110, 120, 230, 240 V AC
  • Tlak -0,9 ... 10 bar
  • Krytie IP65
  • Ventily pre samostatné pripojenie
  • Elektricky ovládané, nepriamo riadené, návrat do základnej polohy pneumatickou pružinou
  • Kovová pripojovacia lišta
  • Kovový pripojovací blok