produkty
Elektrické pohony
Príslušenstvo pre elektromechanické pohony
Montážne prvky pre upevnenie motora
Axiálne a paralélne sady EAMM
Spojky EAMC
Tŕňové spojky EAMD
Proti ložisko EAMG
Upínacia vložka EAMH
Upínací prvok EADT
Spojovacie hriadele KSK
Čap hriadeľa EAMB
Príruby motorov MTR-FL, EAMF
Skriňa spojky EAMK
 

Montážne prvky pre upevnenie motora

= Základný program
  tlačiť  
Základný program
  • Axiálne a paralélne montážne sady pre elektromechanické pohony.
 
  • Priemer 15, 16, 19, 20, 30, 40, 42, 56, 65, 67 mm
  • Vlnovcová spojka
  • Zubová spojka.
 
  • Priemer 16, 19, 25, 28, 32, 42, 56, 67 mm
  • Tŕňové spojky.
 
  • V spojení s dodatočnou upínacou vložkou EAMH-...-P na podporu hriadeľov osí, alebo motorov proti bočným silám, ktoré pôsobia na ozubenom remeni.
 
  • Na výmenu za stávajúcu upínaciu vložku pri dodatočnej montáži protiložiska.
 
  • Na nastavenie predpätia ozubeného remeňa na EAMM-U-110 a EAMM-U-145.
 
  • Veľkosť 25, 40, 50, 63, 70, 80, 120, 185
  • Synchronizácia osí s ozubeným remeňom.
 
  • Alternatívne rozhranie, slúži na adaptáciu pohonov s dutým hriadeľom
 
  • Príruba motora pra elektromechanické pohony.
 
  • Spojková skriňa pre elektromechanické pohony.