produkty
Riadiaca technika
Obslužné jednotky
USB IO-Link Master CDSU
Ovládacia jednotka CDSB
Obslužné jednotky CDPX
Simulátory CDSM
 

Obslužné jednotky

  tlačiť  
Novinka 4/2019
  • Pre všetky Festo IO-Link zariadenia (snímače a pohony)
  • Univerzálne prípoje
  • Galvanické oddelenie
  • Pre Port A Class a Port B Class (s príslušenstvom)
  • Spojovacie vedenia ako príslušenstvo
 
Základný program
  • Displej a ovládacia jednotka pre kontrolér servomotorov CMMT a automatizačný systém CPX-E.
  • Farebný dotykový displej
  • Diagnostická funkcia
  • Funkcia aktualizácie pre základnú jednotku
 
  • Vysoké rozlíšenie
  • Projektovanie a programovanie cez Designer Studio
  • Displej: TFT Farbe
  • Veľkosť displeja: 4,3 ... 13,3"
  • Rozlíšenie displeja: 480x272 ... 1280x800 Pixelov
  • Rozhrania: USB, Ethernet, RS485, SD karta
 
  • Simulácia vstupných/výstupných signálov počas uvádzania do prevádzky
  • Dostupná je plná funkcionalita vst./výst. - rozhrania motorkontroléra
  • Vhodné pre uvedenie do prevádzky motorkontroléra
    • CMMO-ST-C5
    • CMMP-AS
    • CMMS-AS
    • CMMD-AS
    • CMMS-ST