produkty
Ventily
Piezo ventily
Piezoventily VEMP
Ventily VEVM
Proporcionálne tlakové regulačné ventily VEAA
Proporcionálne tlakové regulačné ventily VEAB
Proporcionálny prietokový regulačný ventil VEMD
 
Ventily >   

Piezo ventily

  tlačiť  
  • S piezotechnológiou
  • Prietok 19 ... 30 l/min
  • Napätie 0 ... 250 V DC; 0 ... 310 V DC
  • 3-cestné proporcionálne tlakové regulačné ventily, priamo riadené
  • Pracovný tlak 0 ... 1,7 bar
 
  • Ventilová funkcia 4x 2/2
  • Funkcie sa priraďujú pomocou aplikácií Motion App
  • Prietok do 480 l/min
  • Rozsah tlaku 3 ... 8 bar
  • Rozsah teploty −5 ... +50 °C
  • Napätie 24 V DC
  • Ventil pre pripojovacie dosky
 
  • S integrovanou piezo technológiou.
  • Prípoj QS4 alebo pripojovacia doska
  • Prietok 7 l/min
  • 3-cestné proporcionálne tlakové regulačné ventily, priamo riadené
  • Tlakové rozsahy 0 ... 2 bar, 0 ... 6 bar, 0 ... 10 bar
 
  • S integrovanou piezotechnológiou.
  • Prípoj QS4 alebo pripojovacia doska
  • Prietok 20 l/min
  • 3-cestné proporcionálne tlakové regulačné ventily, priamo riadené
  • Tlakové rozsahy -1 ... 0 bar, 0 ... 0,2 bar, 0 ... 1 bar, 0 ... 2 bar, 0 ... 6 bar
 
  • S piezo technológiou
  • Prietok 0 ... 20 l/min
  • Napätie 24 V DC
  • Príkon [W] < 1
  • 2/2-cestný ventil, snímač prietoku a integrovaná regulačná elektronika
  • Pracovný tlak 0 ... 2,5 bar