produkty
Ventily
Elektricky a pneumaticky riadené rozvádzacie ventily
Univerzálne rozvádzacie ventily
Normalizované prietokové ventily
Ventily optimalizované pre špeciálne aplikácie
 
Ventily >   

Elektricky a pneumaticky riadené rozvádzacie ventily

= Základný program
  tlačiť  
Základný program
  • Prietok 4 ... 7500 l/min
  • Napätie 12 ... 230 V DC, 12 ... 240 V AC
  • Prípoj M3, M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Nástrčný prípoj 6, 8 mm
  • Ventil pre montáž na pripojovacie dosky/ Ventil s priamym prípojom/ Ventil na pripojovacie dosky s prípojmi na telese.
 
Základný program
  • Prietok 400 ... 6000 l/min
  • Napätie 12, 24, 42, 48 V DC, 12, 24, 48, 110, 230 V AC
  • Prípoj G1/8, G1/4, ISO1; G3/8, ISO2; G1/2, ISO3; G3/4, ISO4
  • Ventily pre montáž na dosku.
 
  • Prietok 10 ... 1800 l/min
  • Napätie 5, 12, 24 V DC
  • Prípoj M3, M5, M7, G1/8, G3/8
  • Nástrčný prípoj 3, 4, 6 mm
  • Nátrubok PK3
  • Ventil pre montáž na pripojovacie dosky/ Ventil s priamym prípojom/ Ventil na pripojovacie dosky s prípojmi na telese.