produkty
Ventily
Elektricky ovládané ventily pre proces a médiá
Elektromagnetické ventily VZWD
Elektromagnetické ventily VZWF
Elektromagnetické ventily VZWM
Pulzné ventily VZWE
Elektromagnetické ventily VZWP
Elektromagnetické ventily MN1H
 
Ventily >   

Elektricky ovládané ventily pre proces a médiá

= Základný program
  tlačiť  
Základný program
  • Prípoj 1/8", 1/4"
  • G-závit, alebo NPT-závit
  • Pracovný tlak 0 ... 90 bar
  • Menovitý tlak 40 bar
  • Elektrické ovládanie
  • Napätie 24 V DC, 110 V AC, 230 V AC
  • 2/2-cestný-sedlový ventil (NC), priamo riadený
  • Materiál tesnenia FKM
  • Vhodné pre aplikácie s vysokým tlakom a malými prietokmi.
 
Základný program
  • Prípoj 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"
  • G-závit
  • Prevádzkový tlak 0 ... 10 bar
  • Menovitý tlak 40 bar
  • Elektrické ovládanie
  • Napätie 24 V DC, 110 V AC, 230 V AC
  • 2/2-cestný membránový ventil (NC), nútene riadený
  • Materiál tesnenia NBR, EPDM, FKM
  • Určené pre uzavreté aplikácie ako chladiace, alebo plniace systémy.
 
Základný program
  • Prípoj G1/4 ... G2, tiež dodatelné so závitom NPT
  • Prietok 1400 ... 31000 l/min
  • Montáž do vedenia
  • Elektricky nepriamo riadený, spätné nastavenie pneum. pružinou
  • Pre riadenie plynných, alebo kvapalných médií.
 
  • Prípoj 3/4", 1", 1 1/2", 2", 2 1/2"
  • G-závit
  • Priemer príruby 60, 75, 89 mm
  • Pracovný tlak 0,35 ... 8 bar
  • 2/2-cestný-sedlový ventil (NC), nepriamo riadený
  • Materiál tesnenia NBR
 
  • Prípoj 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1"
  • G-závit, alebo NPT-závit
  • Rozsah tlaku 0,5 ... 40 bar
  • elektrické ovládanie
  • Napätie 24 V DC, 110 V AC, 230 V AC
  • 2/2-cestný uzatvérací ventil (NC)
  • Materiál tesnenia NBR, FKM
  • Na ovládanie plynných a kvapalných médií v otvorených obvodoch
 
  • Prípoj G1/4 ... G1 1/2
  • Prietok 2000 ... 30500 l/min
  • Napätie 24 V DC, 110 ... 230 V AC
  • Montáž do vedenia
  • Elektricky nepriamo riadený, spätné nastavenie pneum. pružinou
  • Prípoj cez zásuvka/zástrčka
  • Pre riadenie plynnýchmédií.