produkty
Pneumatické pohony
Servopneumatické polohovacie systémy
Elektromechanické pohony
Motory a kontroléry
Uchopovače
Manipulačné systémy
Vákuová technika
Ventily
Ventilové terminály
Motion Terminal
Snímače
Systémy na spracovanie obrazu
Úpravy tlakového vzduchu
Pneumatická spojovacia technika
Elektrické konektory
Riadiaca technika
Softvér
Iné pneumatické zariadenia
Procesná automatizácia
Riešenia pripravené k montáži
Systémy so špecifickými funkciami
 
 

Výsledok hľadania pre: CPX

výsledky: 36
tlačiť
Riadiaca technika > Elektrické periférie
Základný program
  • Rozsiahlé integrácie funkcií prostredníctvom technologických modulov
  • Možnosti inštalácie
    • Stand-alone ako vzdialené vst./výst
    • s ventilovým terminálom VTSA-F
    • s ventilovým terminálom VTSA
    • s ventilovým terminálom MPA-L
    • s ventilovým terminálom MPA-S
  • Vst-/výst. moduly
    • Digitálne
    • Analógové
  • Voliteľné riadenie CODESYS
 
Riadiaca technika > Elektrické periférie
Novinka 7/2019: Ďalšie vyhotovenia
  • Samostatné časti pre elektrické terminály CPX
  • Moduly so vstupmi a výstupmi
    • digitálne/analógové
  • Komunikačné moduly pre priemyselné siete
  • Pripojovacie bloky
  • Radové pripojovacie dosky
  • Koncové dosky.
 
Motory a kontroléry > Kontrolér > Viacosé kontroléry
  • Inteligentný modul v terminále CPX pre riadenie elektrických pohonov
 
Riadiaca technika > Dokumentácia

 

 
Servopneumatické polohovacie systémy > Osový kontrolér
  • Pneumatické polohovanie a riadenie sily
  • Jediný technologický modul v terminále CPX
  • Použitie so všetkými možnosťami komunikácie po priemyselných sieťach v rámci CPX - tiež pre Ethernet
  • Jednoduché uvedenie do prevádzky pomocou softvéru Festo Configurations Tool -FCT
  • Automaticky rozozná pripojené komponenty: ventil VPWP, rozhranie pre odmeriavanie CASM alebo valce
  • Pohybujúca sa hmotnosť od 2 do 450 kg
  • Riadenie sily od 30 do 4712 N
 
Servopneumatické polohovacie systémy > Osový kontrolér
  • Koncové polohy s 2 dodatočnými voliteľnými medzipolohami.
  • Elektronické tlmenie v koncových polohách pre pneumatické pohony
  • Soft Stop pre jemné dobrzdenie a veľké zrýchlenia
  • Použiteľné so všetkými Fieldbus-mi/Ethernet-mi dostupnými na CPX
  • a riadeniami FEC
  • Jednoduché uvedenie do prevádzky, Festo plug and work®
  • Cca. 30% kratšie časy pohybu a 30% menšia spotreba vzduchu
  • ako pri porovnateľnej štandardnej pneumatike.
 
Procesná automatizácia > Riadiaca technika a vzdialené vst./výst. > Vzdialené vst./výst. a elektrické rozhranie
  • Samostatné komponenty pre elektrický terminál CPX-P
  • Moduly vstupov/výstupov
    • s vlastnou bezpečnosťou
    • EExi Namur a Non Ex Namur
  • Sieťové uzly
  • Pripojovacie bloky
  • Zreťazovacie bloky
  • Koncové dosky
 
Riadiaca technika > Elektrické periférie
  • Automatizačný systém CPX-E je výkonný riadiaci a automatizačný systém s funkčným zameraním na riadenie pohybov v oblasti manipulačnej techniky.
  • K dispozícii sú nasledujúce moduly:
    • Riadenie
    • Sieťový modul
    • Modul vstupov/výstupov
    • Modul IO-Link master
 
Riadiaca technika > Elektrické periférie
Novinka 11/2019
  • Decentrálny Remote-I/O systém
  • Vstupno-/výstupné moduly
    • digitálne
    • analógové
  • IO-Link Master
  • Pneumatické rozhranie
    • pre ventilový terminál VTUG
    • pre ventilový terminál MPA-L
 
Procesná automatizácia > Riadiaca technika a vzdialené vst./výst. > Vzdialené vst./výst. a elektrické rozhranie
  • Druh prevádzky
    • samostatný
    • s ventilovým terminálom MPA-S
  • Protokoly sietí
    • PROFIBUS DP
    • PROFINET
    • DeviceNet
    • Ethernet/IP
    • Modbus TCP
  • Moduly so vstupmi/výstupmi
    • s vlastnou bezpečnosťou
    • EExi Namur a Non Ex Namur
  • Varianty pripojenia
    • M12 (IP65)
    • svorkovnica (IP54)
 
Procesná automatizácia > Riadiaca technika a vzdialené vst./výst. > Vzdialené vst./výst. a elektrické rozhranie
Základný program
  • Koncový odpor
  • Upevňovacie prvky
  • Montážne prvky
  • Pripojovacie príslušenstvo
 
Riadiaca technika > Elektrické periférie
Základný program
  • Koncový odpor
  • Upevňovacie prvky
  • Montážne prvky
  • Pripojovacie príslušenstvo
 
Ventilové terminály > Príslušenstvo pre ventilové terminály > Upevňovacie prvky a popisovacie štítky
  • krycie dosky na uzavretie
  • nepoužitých prípojov.
 
Ventilové terminály > Príslušenstvo pre ventilové terminály > Upevňovacie prvky a popisovacie štítky
  • Držiaky štítkov pre ventilové terminály.
 
Iné pneumatické zariadenia > Popisovacie systémy
  • Držiak pre označovacie štítky.
 
Ventilové terminály > Univerzálne ventilové terminály > Ventilové terminály VTSA-F
  • Radové elektrické prepojenie pomocou pripojovacej dosky
  • Veľa bezpečnostných funkcií v pneumatike
  • Kombinácia 5 veľkostí ventilov
  • Ovládanie cez priemyselnú sieť, alebo riadiaci blok
  • Max. 32 ventilových pozícií/max. 32 elektromagnetických cievok
  • Max. 10 elektrických modulov
    • Digitálne vstupy/výstupy
    • Analógové vstupy/výstupy
    • Parametrizácia vstupov a výstupov
    • Integrovaná komfortná diagnostika
    • Koncepty preventívnej údržby
  • Optimalizované na prietok
  • Pripojovací závit NPT
 
Riadiaca technika > Dokumentácia

 

 
Ventilové terminály > Univerzálne ventilové terminály > Ventilové terminály VTSA-F
Základný program
  • Radové elektrické prepojenie pomocou pripojovacej dosky
  • Veľa bezpečnostných funkcií v pneumatike
  • Kombinácia 5 veľkostí ventilov
  • Ovládanie cez priemyselnú sieť, alebo riadiaci blok
  • Max. 32 ventilových pozícií/max. 32 elektromagnetických cievok
  • Max. 10 elektrických modulov
    • Digitálne vstupy/výstupy
    • Analógové vstupy/výstupy
    • Parametrizácia vstupov a výstupov
    • Integrovaná komfortná diagnostika
    • Koncepty preventívnej údržby
  • Optimalizované na prietok
  • Pripojovací závit G
 
Ventilové terminály > Univerzálne ventilové terminály > Ventilové terminály MPA-S
Základný program
  • Proporcionálna technika
  • Integrovaná komfortná diagnostika vďaka sériovému zreťazeniu
  • až 8 zón napätia
  • Riadenie cez Fieldbus, alebo riadiaci blok
  • max. 64 ventilových pozícií/max. 128 elektromagnetických cievok
    • Digitálne Vst./Výst.
    • Analógové Vst./Výst.
    • Parametrizácia vstupov a výstupov
    • Integrovaná komfortná diagnostika
    • Preventívne koncepty údržby.
 
Ventilové terminály > Ventilové terminály s normalizovanými ventilmi > Ventilové terminály VTSA, ISO 15407-2, ISO5599-2
Základný program
  • Radové elektrické prepojenie pomocou pripojovacej dosky
  • Veľa bezpečnostných funkcií v pneumatike
  • Kombinácia 5 veľkostí ventilov
  • Riadenie cez Fieldbus, alebo riadiaci blok
  • max. 32 ventilových pozícií/max.32 elektromagnetických cievok
  • max. 10 elektrických modulov
    • Digitálne vstupy/výstupy
    • Analógové vstupy/výstupy
    • Parametrizácia vstupov a výstupov
    • Integrovaná komfortná diagnostika
    • Koncepty preventívnej údržby
  • Pripojovací závit G.