produkty
Pneumatické pohony
Servopneumatické polohovacie systémy
Elektromechanické pohony
Motory a kontroléry
Uchopovače
Manipulačné systémy
Vákuová technika
Ventily
Ventilové terminály
Motion Terminal
Snímače
Systémy na spracovanie obrazu
Úpravy tlakového vzduchu
Pneumatická spojovacia technika
Elektrické konektory
Riadiaca technika
Softvér
Iné pneumatické zariadenia
Procesná automatizácia
Riešenia pripravené k montáži
Systémy so špecifickými funkciami
 
 

Výsledok hľadania pre: DSBC

výsledky: 3
tlačiť
Pneumatické pohony > Štandardné valce > Normalizované valce > Valce podľa noriem ISO 15552
Základný program
  • Univerzálny valec
  • Štandardný profil s dvoma drážkami pre snímače
  • Mnoho variant
  • Priemer 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Zdvih 1 ... 2800 mm
  • Sila 483 ... 7363 N
  • Dvojčinné
  • Snímanie polohy
  • Tlmenie nenastavitelné/nastavitelné/samonastavitelné
 
Pneumatické pohony > Štandardné valce > Valec so zvernou jednotkou
Základný program
  • Univerzálny valec
  • Štandardný profil s dvoma drážkami pre snímače
  • Varianta so zvernou jednotkou
  • Priemer 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Zdvih 10 ... 2000 mm
  • Sila 483 ... 7363 N
  • Dvojčinný
  • Snímanie koncových polôh
  • Tlmenie pevné/nastaviteľné/samonastaviteľné
 
Riešenia pripravené k montáži
  • Samostatné vytváranie pneumatických zostáv s Festo Design Tool 3D.
  • Voľte si príslušenstvo priamo na CAD modeloch a definujte si vlastnú predmontovanú zostavu.
  •  
  • Dostupné pre nasledujúce typy:
    • Valce s piestnou tyčou: ADN, DSBC, DSNU, ADVC, AEVC
    • Kyvné pohony: DRRD, DRVS
    • Pohony s vedeniami: DFM, DGSL
    • Lineárne pohony so systémom odmeriavania: DFPI