produkty
Pneumatické pohony
Servopneumatické polohovacie systémy
Elektromechanické pohony
Motory a kontroléry
Uchopovače
Manipulačné systémy
Vákuová technika
Ventily
Ventilové terminály
Motion Terminal
Snímače
Systémy na spracovanie obrazu
Úpravy tlakového vzduchu
Pneumatická spojovacia technika
Elektrické konektory
Riadiaca technika
Softvér
Iné pneumatické zariadenia
Procesná automatizácia
Riešenia pripravené k montáži
Systémy so špecifickými funkciami
 
 

Výsledok hľadania pre: EGC

výsledky: 6
tlačiť
Elektromechanické pohony > Lineárne pohony a suporty
Základný program
  • Veľkosť 70, 80, 120, 185
  • Zdvih 50 ... 3000 mm
  • Sila 300 ... 3000 N.
 
Elektromechanické pohony > Lineárne pohony a suporty
Základný program
  • Veľkosť 50, 70, 80, 120, 185
  • Zdvih 50 ... 8500 mm
  • Sila 50 ... 2500 N.
 
Elektromechanické pohony > Príslušenstvo pre elektromechanické pohony > Lineárne vedenia
  • Veľkosť 70, 80, 120, 185
  • Zdvih 50 ... 8500 mm
  • Guličkové vedenie.
 
Elektromechanické pohony > Lineárne pohony a suporty
  • Pre maximálne bočné zaťaženie až 900 Nm
  • Veľkosť 125, 160, 220
  • Zdvih 50 ... 2400 mm
  • Sila 300 ... 1300 N.
 
Elektromechanické pohony > Lineárne pohony a suporty
  • Pre maximálne bočné zaťaženie až 900 Nm
  • Veľkosť 125, 160, 220
  • Zdvih 50 ... 5000 mm
  • Sila 450 ... 1800 N.
 
Elektromechanické pohony > Príslušenstvo pre elektromechanické pohony > Upevňovacie prvky
Základný program
  • Sady skrutiek pre lineárny pohon EGC
  • Závit: M5, M6, M8