produkty
Pneumatické pohony
Servopneumatické polohovacie systémy
Elektromechanické pohony
Motory a kontroléry
Uchopovače
Manipulačné systémy
Vákuová technika
Ventily
Ventilové terminály
Motion Terminal
Snímače
Systémy na spracovanie obrazu
Úpravy tlakového vzduchu
Pneumatická spojovacia technika
Elektrické konektory
Riadiaca technika
Softvér
Iné pneumatické zariadenia
Procesná automatizácia
Riešenia pripravené k montáži
Systémy so špecifickými funkciami
 
 

Výsledok hľadania pre: EHM

výsledky: 2
tlačiť
Elektromechanické pohony > Elektrické manipulačné moduly
  • Veľkosť 20, 25, 32
  • Max. moment pohonu 0,7 ... 6,7 Nm
  • Lineárny zdvih 100, 200 mm
  • Nekonečný uhol otáčania.
 
Elektromechanické pohony > Elektrické manipulačné moduly
Novinka 7/2018
  • Veľkosť 40
  • Max. moment pohonu 0,3 Nm
  • Celkový zdvih 10 mm
  • Zdvih na jeden palec 0 ... 5 mm
  • Uhol kyvu - nekonečný