produkty
Pneumatické pohony
Servopneumatické polohovacie systémy
Elektromechanické pohony
Motory a kontroléry
Uchopovače
Manipulačné systémy
Vákuová technika
Ventily
Ventilové terminály
Motion Terminal
Snímače
Systémy na spracovanie obrazu
Úpravy tlakového vzduchu
Pneumatická spojovacia technika
Elektrické konektory
Riadiaca technika
Softvér
Iné pneumatické zariadenia
Procesná automatizácia
Riešenia pripravené k montáži
Systémy so špecifickými funkciami
 
 

Výsledok hľadania pre: MPA-S

výsledky: 13
tlačiť
Ventilové terminály > Univerzálne ventilové terminály > Ventilové terminály MPA-S
  • Riadenie cez AS-Interface
  • 2 až 8 ventilov, voľne konfigurovateľných (max. 8 elektromagnetických cievok) so spätnou väzbou vstupov.
 
Ventilové terminály > Univerzálne ventilové terminály > Ventilové terminály MPA-S
  • Riadenie cez Multipól
  • max. 24 ventilových pozícií/max. 24 elektromagnetických cievok
  • Pripojovacia technika:
    • 25 pol. Sub-D.
 
Ventilové terminály > Univerzálne ventilové terminály > Ventilové terminály MPA-S
Základný program
  • Proporcionálna technika
  • Integrovaná komfortná diagnostika vďaka sériovému zreťazeniu
  • až 8 zón napätia
  • Riadenie cez Fieldbus, alebo riadiaci blok
  • max. 64 ventilových pozícií/max. 128 elektromagnetických cievok
    • Digitálne Vst./Výst.
    • Analógové Vst./Výst.
    • Parametrizácia vstupov a výstupov
    • Integrovaná komfortná diagnostika
    • Preventívne koncepty údržby.
 
Ventilové terminály > Univerzálne ventilové terminály > Ventilové terminály MPA-S
  • Riadenie cez inštalačný systém CPI (nadradený Fieldbus, alebo riadiaci blok)
  • max. 32 ventilových pozícií / max. 32 elektromagnetických cievok.
 
Riadiaca technika > Dokumentácia

 

 
Riadiaca technika > Elektrické periférie
  • CPI-rozhranie
  • ASI-rozhranie
  • Snímače tlaku
  • Jednotky napájania
  • Ďalšie príslušenstvo
 
Ventilové terminály > Príslušenstvo pre ventilové terminály > Komponenty pre elektrické moduly
  • Elektrické zreťazenie
  • Elektrické moduly.
 
Ventilové terminály > Príslušenstvo pre ventilové terminály > Napájacie dosky/ Pripojovacie lišty > Univerzálne skupiny ventilov
  • Pripojovacie dosky
  • Krycie dosky
  • Koncové dosky
  • Napájacie dosky.
 
Ventilové terminály > Príslušenstvo pre ventilové terminály > Funkčné časti > Univerzálne skupiny ventilov
  • Škrtenie
  • Napájacie dosky pre vertikálnu výstavbu
 
Riadiaca technika > Elektrické periférie
Základný program
  • Rozsiahlé integrácie funkcií prostredníctvom technologických modulov
  • Možnosti inštalácie
    • Stand-alone ako vzdialené vst./výst
    • s ventilovým terminálom VTSA-F
    • s ventilovým terminálom VTSA
    • s ventilovým terminálom MPA-L
    • s ventilovým terminálom MPA-S
  • Vst-/výst. moduly
    • Digitálne
    • Analógové
  • Voliteľné riadenie CODESYS
 
Ventily > Proporcionálne ventily
  • Použiteľné aj na ventilových termináloch MPA-S
  • Prípoj NPT1/8-27, NPT1/4-18, NPT1/2-14
  • Prietok 380 ... 7000 l/min
  • 3-cestné proporcionálne tlakové regulačné ventily
  • Voliteľné 3 regulačné charakteristiky (rýchla, univerzálna, presná)
  • Voliteľný displej
 
Ventily > Proporcionálne ventily
  • Použiteľné aj na ventilových termináloch MPA-S
  • Prípoj G1/8, G1/4, G1/2
  • Prietok 380 ... 7000 l/min
  • 3-cestné proporcionálne tlakové regulačné ventily
  • Voliteľné 3 regulačné charakteristiky (rýchla, univerzálna, presná)
  • Voliteľný displej
 
Procesná automatizácia > Riadiaca technika a vzdialené vst./výst. > Vzdialené vst./výst. a elektrické rozhranie
  • Druh prevádzky
    • samostatný
    • s ventilovým terminálom MPA-S
  • Protokoly sietí
    • PROFIBUS DP
    • PROFINET
    • DeviceNet
    • Ethernet/IP
    • Modbus TCP
  • Moduly so vstupmi/výstupmi
    • s vlastnou bezpečnosťou
    • EExi Namur a Non Ex Namur
  • Varianty pripojenia
    • M12 (IP65)
    • svorkovnica (IP54)