|
Pneumatická spojovacia technika
>
Hadice
>
Hadice kalibrované na vonkajší priemer
|
|
- Individuálne dĺžky: Dodávka v balíkoch po 25, 50, 100, 200 … 500 m
- Minimálny odber: 3000 m
- Individuálny dizajn: Označenie názvom vašej spoločnosti a/alebo vašim objednávacim číslom
- Ľahká rozpoznateľnosť a jednoduchá manipulácia: individuálny výber farieb
- Vyberte si z 9 základných farieb - ďalšie farby na vyžiadanie
- Jednoduché objednanie cez konfigurátor
|
|
|
|
|
|
Riadiaca technika
>
Obslužné jednotky
|
|
- Simulácia vstupných/výstupných signálov počas uvádzania do prevádzky
- Dostupná je plná funkcionalita vst./výst. - rozhrania motorkontroléra
- Vhodné pre uvedenie do prevádzky motorkontroléra
- CMMO-ST-C5
- CMMP-AS
- CMMS-AS
- CMMD-AS
- CMMS-ST
|
|
|
|
Procesná automatizácia
>
Elektricky ovládané ventily pre médiá
|
|
- Prípoj 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"
- G-závit
- Prevádzkový tlak 0 ... 10 bar
- Menovitý tlak 40 bar
- Elektrické ovládanie
- Napätie 24 V DC, 110 V AC, 230 V AC
- 2/2-cestný membránový ventil (NC), nútene riadený
- Materiál tesnenia NBR, EPDM, FKM
- Určené pre uzavreté aplikácie ako chladiace, alebo plniace systémy.
|
|
|
|