produkty
Pneumatické pohony
Servopneumatické polohovacie systémy
Elektromechanické pohony
Motory a kontroléry
Uchopovače
Manipulačné systémy
Vákuová technika
Ventily
Ventilové terminály
Motion Terminal
Snímače
Systémy na spracovanie obrazu
Úpravy tlakového vzduchu
Pneumatická spojovacia technika
Elektrické konektory
Riadiaca technika
Softvér
Iné pneumatické zariadenia
Procesná automatizácia
Riešenia pripravené k montáži
Systémy so špecifickými funkciami
 
 

Výsledok hľadania pre: SMT

výsledky: 13
tlačiť
Snímače > Snímače koncových polôh > pre T drážku
  • Elektronický PNP, NPN
  • Elektrický prípoj M8, M12, voľný koniec káblov
  • Vhodný pre potravinárstvo, odolný kyselinám a chladiacim mazivám
  • Tvar optimalizovaný pre uchopovač
  • ATEX 1GD
  • 5 ... 30 V DC
  • Namur výstup
 
Snímače > Snímače koncových polôh > pre T drážku
  • Elektronický PNP, NPN
  • Elektrický prípoj M8, M12
  • Odolný zváraciemu poľu 50/60Hz AC
  • 10 ... 30 V DC
 
Snímače > Snímače koncových polôh > pre T drážku
Základný program
  • Elektronický PNP, NPN
  • Konfigurovateľný
  • Elektrický prípoj M8, M12, voľný koniec káblov
  • ATEX 3GD
  • 5 ... 30 V DC
 
Snímače > Snímače koncových polôh > pre kruhovú drážku
Základný program
  • Elektronický PNP, NPN
  • Konfigurovateľný
  • Elektrický prípoj M8, M12, voľný koniec káblov
  • 5 ... 30 V DC
 
Snímače > Snímače koncových polôh > Bloková konštrukcia
  • Elektronický PNP
  • Elektrický prípoj M8, M12, voľný koniec káblov
  • Vhodný pre potravinárstvo, odolný čistiacim prostriedkom
  • 10 ... 30 V DC
 
Snímače > Snímače koncových polôh > pre kruhovú drážku
  • Elektronický PNP, NPN
  • Elektrický prípoj M8, voľný koniec káblov
  • Tvar optimalizovaný pre uchopovač
  • 10 ... 30 V DC
 
Snímače > Snímače koncových polôh > pre T drážku
  • Jazýčkové relé
  • Elektrický prípoj M8, voľný koniec káblov
  • 230 V
  • Vysoká teplota
  • 5 ... 30 V AC, DC
 
Snímače > Snímače koncových polôh > pre T drážku
Základný program
  • Jazýčkové relé
  • Konfigurovateľný
  • Elektrický prípoj M8, M12, voľný koniec káblov
  • 5 ... 30 V AC, DC
 
Snímače > Snímače koncových polôh > pre T drážku
  • Jazýčkové relé
  • Elektrický prípoj M8, M12, voľný koniec káblov
  • 230 V
  • Vysoká teplota
  • 12 ... 30 V AC, DC
 
Snímače > Snímače koncových polôh > pre T drážku
  • Pneumatický
  • 3/2-cestný ventil
 
Snímače > Snímače koncových polôh > Bloková konštrukcia
  • Elektronický PNP, NPN
  • Elektrický prípoj M8, M12, voľný koniec káblov
  • 10 ... 30 V DC
 
Snímače > Classic
  • Napätie 10 … 30 V DC
  • Dĺžka kábla 2,5 m
  • Kábel 3-žilový
  • Elektrické
    • bezkontaktové PNP, NPN.
 
Pneumatická spojovacia technika > Rýchlospojky > Rýchlospojky
Základný program
  • Prípoj M3, M5, M7, M 6x0,75, M 8x0,75, R1/8, G1/8,
  • Pre vonkajší priemer hadice 2, 3, 4, 6 mm
  • Závitový prípoj
    • Metrický závit s tesnením
    • G-závit s tesnením
    • R-závit s PTFE poťahom
  • Vhodné pre vákuum
  • Nástrčné závitové rýchlospojky
  • Nástrčné spojky
  • Nástrčné spojky, prechodky
  • Nástrčné kryty
  • Nástrčné spojky s dutinkami
  • Záslepky
  • Viacnásobné rozdeľovače
  • Nástrčné závitové rýchlospojky, prechodky.