produkty
Pneumatické pohony
Servopneumatické polohovacie systémy
Elektromechanické pohony
Motory a kontroléry
Uchopovače
Manipulačné systémy
Vákuová technika
Ventily
Ventilové terminály
Motion Terminal
Snímače
Systémy na spracovanie obrazu
Úpravy tlakového vzduchu
Pneumatická spojovacia technika
Elektrické konektory
Riadiaca technika
Softvér
Iné pneumatické zariadenia
Procesná automatizácia
Riešenia pripravené k montáži
Systémy so špecifickými funkciami
 
 

Výsledok hľadania pre: dgsl

výsledky: 5
tlačiť
Pneumatické pohony > Pohony s vedeniami > Jednotky s vedením
Základný program
  • Veľkosť 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25
  • Priemer 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32 mm
  • Zdvih 10 ... 200 mm
  • Sila 17 ... 483 N
  • Snímanie polohy
  • Tlmenie nenastaviteľné/nastaviteľné
  • Guličkové vedenie s klietkou.
 
Pneumatické pohony > Pohony s vedeniami > Jednotky s vedením
  • Veľkosť 10 ... 25
  • Zdvih 10 ... 200 mm
  • Sila 68 ... 483 N
  • Snímanie koncových polôh
  • Tlmenie pevné/nastaviteľné
  • Guličkové vedenie s klietkou.
 
Pneumatické pohony > Príslušenstvo pre valce > Príslušenstvo podľa typu pohonu
  • Na ochranu vedenia pred prachom a cudzími prvkami.
 
Pneumatické pohony > Príslušenstvo pre valce > Príslušenstvo podľa typu pohonu
  • Moduly medzipolohy
 
Riešenia pripravené k montáži
  • Samostatné vytváranie pneumatických zostáv s Festo Design Tool 3D.
  • Voľte si príslušenstvo priamo na CAD modeloch a definujte si vlastnú predmontovanú zostavu.
  •  
  • Dostupné pre nasledujúce typy:
    • Valce s piestnou tyčou: ADN, DSBC, DSNU, ADVC, AEVC
    • Kyvné pohony: DRRD, DRVS
    • Pohony s vedeniami: DFM, DGSL
    • Lineárne pohony so systémom odmeriavania: DFPI