produkty
Pneumatické pohony
Servopneumatické polohovacie systémy
Elektromechanické pohony
Motory a kontroléry
Uchopovače
Manipulačné systémy
Vákuová technika
Ventily
Ventilové terminály
Motion Terminal
Snímače
Systémy na spracovanie obrazu
Úpravy tlakového vzduchu
Pneumatická spojovacia technika
Elektrické konektory
Riadiaca technika
Softvér
Iné pneumatické zariadenia
Procesná automatizácia
Riešenia pripravené k montáži
Systémy so špecifickými funkciami
 
 

Výsledok hľadania pre: egc-hd

výsledky: 2
tlačiť
Elektromechanické pohony > Lineárne pohony a suporty
  • Pre maximálne bočné zaťaženie až 900 Nm
  • Veľkosť 125, 160, 220
  • Zdvih 50 ... 2400 mm
  • Sila 300 ... 1300 N.
 
Elektromechanické pohony > Lineárne pohony a suporty
  • Pre maximálne bočné zaťaženie až 900 Nm
  • Veľkosť 125, 160, 220
  • Zdvih 50 ... 5000 mm
  • Sila 450 ... 1800 N.