produkty
Pneumatické pohony
Servopneumatické polohovacie systémy
Elektromechanické pohony
Motory a kontroléry
Uchopovače
Manipulačné systémy
Vákuová technika
Ventily
Ventilové terminály
Motion Terminal
Snímače
Systémy na spracovanie obrazu
Úpravy tlakového vzduchu
Pneumatická spojovacia technika
Elektrické konektory
Riadiaca technika
Softvér
Iné pneumatické zariadenia
Procesná automatizácia
Riešenia pripravené k montáži
Systémy so špecifickými funkciami
 
 

Výsledok hľadania pre: elga-tb

výsledky: 3
tlačiť
Elektromechanické pohony > Lineárne pohony a suporty
Základný program
  • Vysoké tlačné sily
  • Veľkosť 70, 80, 120, 150
  • Max. zdvih 8500 mm
  • Sila 350 ... 2000 N
  • Integrované guličkové vedenie
 
Elektromechanické pohony > Lineárne pohony a suporty
Základný program
  • Vysoká rýchlosť až 10 m/s
  • Vysoké bočné sily a momenty
  • Veľkosť 70, 80, 120
  • Max. zdvih 7400 mm
  • Sila 350 ... 1300 N
  • Integrované vedenie v kladkách.
 
Elektromechanické pohony > Lineárne pohony a suporty
  • Veľkosť 70, 80, 120
  • Max. zdvih 8500 mm
  • Sila 350 ... 1300 N
  • Integrované klzné vedenie.