produkty
Pneumatické pohony
Servopneumatické polohovacie systémy
Elektromechanické pohony
Motory a kontroléry
Uchopovače
Manipulačné systémy
Vákuová technika
Ventily
Ventilové terminály
Motion Terminal
Snímače
Systémy na spracovanie obrazu
Úpravy tlakového vzduchu
Pneumatická spojovacia technika
Elektrické konektory
Riadiaca technika
Softvér
Iné pneumatické zariadenia
Procesná automatizácia
Riešenia pripravené k montáži
Systémy so špecifickými funkciami
 
 

Výsledok hľadania pre: emms-as

výsledky: 3
tlačiť
Motory a kontroléry > Servo motory
  • Veľkosť 40, 55, 70, 100, 140, 190
  • Krútiaci moment 1 ... 120 Nm
  • Napätie 360 ... 565 V DC
  • Menovitý prúd 0,6 ... 14,4 A
  • Vhodný kábel motora
  • Vhodná príruba motora.
 
Elektrické konektory > Vedenia > Spojovacie vedenia pre motory
Základný program
  • Pre servomotor EMMS-AS a krokový motor EMMS-ST
  • Dĺžka kábla 5 … 15 m.
 
Motory a kontroléry > Príslušenstvo pre motory a kontroléry > Spojovacie vedenia pre motory
Základný program
  • Pre servomotor EMMS-AS a krokový motor EMMS-ST
  • Dĺžka kábla 5 … 15 m.