produkty
Pneumatické pohony
Servopneumatické polohovacie systémy
Elektromechanické pohony
Motory a kontroléry
Uchopovače
Manipulačné systémy
Vákuová technika
Ventily
Ventilové terminály
Motion Terminal
Snímače
Systémy na spracovanie obrazu
Úpravy tlakového vzduchu
Pneumatická spojovacia technika
Elektrické konektory
Riadiaca technika
Softvér
Iné pneumatické zariadenia
Procesná automatizácia
Riešenia pripravené k montáži
Systémy so špecifickými funkciami
 
 

Výsledok hľadania pre: msb

výsledky: 5
tlačiť
Úpravy tlakového vzduchu > Kombinácie úprav stlačeného vzduchu > MS - rada
Základný program
  • Prípoj G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Prietok 1900 ... 5100 l/min.
 
Úpravy tlakového vzduchu > Kombinácie úprav stlačeného vzduchu > MS - rada
Základný program
  • Prípoj G1/8, G1/4, G3/8
  • Prietok 550 ... 1500 l/min.
 
Úpravy tlakového vzduchu > Filter s regulátorom/zaolejovač > MS - rada
Základný program
  • Veľkosť 6
  • Prípoj G1/4, G3/8, G1/2, dodateľné aj s NPT-závitom
  • Tlak 0,3 ... 7 bar, 0,5 ... 12 bar
  • Prietok 1900 ... 4800 l/min
  • Manometer v bar, psi, MPa
  • Jemnosť filtrácie 40µm, 5µm
  • Odpúšťanie kondenzátu
    • Ručné
    • Automatické
  • Plastová nádobka s platovým ochranným košom
  • Kovová nádobka
 
Úpravy tlakového vzduchu > Filter s regulátorom/zaolejovač > MS - rada
Základný program
  • Veľkosť 4
  • Prípoj G1/8, G1/4, dodatelné aj s NPT-závitom
  • Tlak 0,3 ... 7 bar, 0,5 ... 12 bar
  • Prietok 800 ... 1400 l/min
  • Manometer s bar, psi, Mpa
  • Jemnosť filtrácie 40µm, 5µm
  • Odpúšťanie kondenzátu
    • Ručné
    • Automatické
  • Plastová nádobka s plastovým ochranným košom
 
Úpravy tlakového vzduchu > Kombinácie úprav stlačeného vzduchu > MS - rada
  • Prípoj G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2
  • Prietok 5100 ... 14000 l/min