produkty
Pneumatické pohony
Servopneumatické polohovacie systémy
Elektromechanické pohony
Motory a kontroléry
Uchopovače
Manipulačné systémy
Vákuová technika
Ventily
Ventilové terminály
Motion Terminal
Snímače
Systémy na spracovanie obrazu
Úpravy tlakového vzduchu
Pneumatická spojovacia technika
Elektrické konektory
Riadiaca technika
Softvér
Iné pneumatické zariadenia
Procesná automatizácia
Riešenia pripravené k montáži
Systémy so špecifickými funkciami
 
 

Výsledok hľadania pre: pan

výsledky: 15
tlačiť
Pneumatická spojovacia technika > Hadice > Hadice kalibrované na vonkajší priemer
  • Odolné tlaku a teplote
  • Vonkajší priemer 4 ... 16 mm
  • Vnútorný priemer 2,5 ... 12 mm
  • Pracovný tlak závislý od teploty -0,95 ... 19 bar
  • Teplota okolia -30 ... 80 °C
  • Pracovné médium
    • Stlačný vzduch
    • Vákuum
 
Pneumatická spojovacia technika > Hadice > Hadice kalibrované na vonkajší priemer
  • Individuálne dĺžky: Dodávka v balíkoch po 25, 50, 100, 200 … 500 m
  • Minimálny odber: 3000 m
  • Individuálny dizajn: Označenie názvom vašej spoločnosti a/alebo vašim objednávacim číslom
  • Ľahká rozpoznateľnosť a jednoduchá manipulácia: individuálny výber farieb
  • Vyberte si z 9 základných farieb - ďalšie farby na vyžiadanie
    • Jednoduché objednanie cez konfigurátor
 
Pneumatická spojovacia technika > Hadice > Hadice kalibrované na vonkajší priemer
  • Odolné odprskom pri zváraní
  • UL 94
  • Vonkajší priemer 6 ... 14 mm
  • Pracovný tlak závislý od teploty -0,95 ... 12 bar
  • Teplota okolia -30 ... 90 °C
  • Pracovné médium
    • Stlačný vzduch
    • Vákuum
    • Voda
    • Minerálny olej
 
Pneumatická spojovacia technika > Hadice > Hadice kalibrované na vonkajší priemer
  • Špeciálne pre mobilnú pneumatiku
  • Spĺňa normu DIN 73378
  • Odolné teplote a tlaku
  • Vonkajší priemer 4 ... 16 mm
  • Vnútorný priemer 2,5 ... 12 mm
  • Pracovný tlak závislý od teploty -0,95 ... 31 bar
  • Teplota okolia -60 ... 100 °C
  • Pracovné médium
    • Stlačný vzduch
    • Vákuum
    • Minerálny olej
 
Pneumatická spojovacia technika > Hadice > Hadice kalibrované na vonkajší priemer
  • Pre aplikácie s vysokým rozsahom tlaku
  • Vonkajší priemer 4 ... 28 mm
  • Vnútorný priemer 2,5 ... 23 mm
  • Pracovný tlak závislý od teploty -0,95 ... 35 bar
  • Teplota okolia -30 ... 80 °C
  • Pracovné médium
    • Stlačený vzduch
    • Vákuum
 
Pneumatická spojovacia technika > Príslušenstvo pre pneumatickú spojovaciu techniku
  • Nožnice na trubky a hadice
  • Montážne a demontážne kliešte.
 
Snímače > Tlakové a vákuové snímače
Základný program
  • Kompaktný tvar 30 x 30 mm
  • Displej s vysokým kontrastom a modrým podsvietením
  • Rozsah merania tlaku -1 až 16 bar
  • Spínací výstup 2x PNP alebo 2x NPN, prepínateľný
  • Elektrický výstup 0 ... 10 V, 1 ... 5 V, 4 ... 20 mA
  • Pneumatický prípoj G1/8, R1/8, NPT1/8, M5, nástrčný prípoj 4 mm
  • Tlakový spínač
  • Vákuový spínač
  • Kompaktný tvar 30x30 mm
 
Úpravy tlakového vzduchu > Ukazovateľ tlaku
  • Nastaviteľné červeno zelené pole
  • Prípoj G1/8, G1/4, R1/8, R1/4
  • Montáž do predného panelu, do rozvodu
  • Rozsah zobrazenia -1 ... 9 bar
  • Zobrazované jednotky
    • bar
    • psi
    • inHG
  • DIN EN 837-1
 
Snímače > Prevodníky signálu
  • Rozsah signálu
    • 0 ... 10 V
    • 0 ... 20 mA
  • Spínací výstup
    • PNP
    • NPN
    • IO-Link
  • Na kontrolu analógových prúdových popr. napäťových signálov
  • Voľne programovateľná spínacia funkcia
  • Veľký displej s vysokým kontrastom
  • Vhodné pre montáž na stenu, alebo do čelného panelu
 
Úpravy tlakového vzduchu > Ukazovateľ tlaku
  • Montáž do panelu
  • Prípoj G1/4
  • Rozsah zobrazenia 0...16 bar
  • Zobrazené jednotky
    • bar
    • psi
  • DIN EN 837-1
 
Úpravy tlakového vzduchu > Ukazovateľ tlaku
  • Montáž do panelu
  • Prípoj G1/4
  • Rozsah zobrazenia 0 ... 16 bar
  • Zobrazené jednotky
    • bar
    • psi
  • DIN EN 837-1
 
Ventily > Pneumatické riadenia
  • Prípoj M5
  • Prietok 50 l/min
  • Čas oneskorenia 0,2 ... 3 s, 2 ... 30 s, 8 ... 120 s, 20 ... 300 s
  • Pripočítavacie počítadlo
  • Počítadlo s predvoľbou
  • Montáž do panelu
  • Ochranný kryt
 
Riadiaca technika > Výukové systémy
  • EduTrainer Universal vo formáte A4
  • Použitie v paneli, alebo položený na stole
  • 2 rôzne šírky
  • Osadené programovateľnými automatmi od rôznych výrobcov
  • Osadené 19" simulačnými modulmi
  • S, alebo bez napájania
  • Individuálne konfigurovateľný, alebo v štandardnom zložení
 
Vákuová technika > Príslušenstvo pre vákuum > Ukazovatele vákua
  • Prípoj G1/8, G1/4, R1/8, R1/4
  • Montáž do predného panelu, do rozvodu
  • Rozsah zobrazenia -1 ... 9 bar
  • Zobrazované jednotky
    • bar
    • psi
    • inHG
  • DIN EN 837-1
 
Ventily > Pneumatické riadenia
  • 8-miestny LCD ukazovateľ
  • Vlastné napájanie
  • Pre montáž do panelu
  • Prípoj cez svorkovú lištu
  • Nulovacie tlačítko.