produkty
Pneumatické pohony
Servopneumatické polohovacie systémy
Elektromechanické pohony
Motory a kontroléry
Uchopovače
Manipulačné systémy
Vákuová technika
Ventily
Ventilové terminály
Motion Terminal
Snímače
Systémy na spracovanie obrazu
Úpravy tlakového vzduchu
Pneumatická spojovacia technika
Elektrické konektory
Riadiaca technika
Softvér
Iné pneumatické zariadenia
Procesná automatizácia
Riešenia pripravené k montáži
Systémy so špecifickými funkciami
 
 

Výsledok hľadania pre: sbsi

výsledky: 4
tlačiť
Systémy na spracovanie obrazu
  • Čítač kódov SBSI-B
    • Čítanie 1D čiarových kódov a 2D Matrix kódov.
    • Aj zle čitatelné, primo značené kódy
  • Kvalitatívny snímač SBSI-Q
    • Jednoduchá kontrola kvality
    • 360° snímanie polohy
    • Rýchle a výkonné rozpoznávacie algoritmy
 
Systémy na spracovanie obrazu > Príslušenstvo
  • Externé ploché / kruhové svetlá pre kamerový snímač SBSI
 
Elektrické konektory > Vedenia > Spojovacia technika pre snímače
Novinka 7/2019: Nová varianta
  • Pre pravouhlý tvar, šírka 2 mm
  • Pre závit M12x1 A-kódovaný podľa EN 61076-2-101
  • Spojovacie vedenie na pripojenie snímača tlaku SPAB
  • Spojovacie vedenie kamerového snímača SBSI
  • Dĺžka kábla 0,5 ... 10 m
 
Systémy na spracovanie obrazu > Príslušenstvo
  • Montážne a upevňovacie prvky pre kamerový snímač SBSI