produkty
Pneumatické pohony
Servopneumatické polohovacie systémy
Elektromechanické pohony
Motory a kontroléry
Uchopovače
Manipulačné systémy
Vákuová technika
Ventily
Ventilové terminály
Motion Terminal
Snímače
Systémy na spracovanie obrazu
Úpravy tlakového vzduchu
Pneumatická spojovacia technika
Elektrické konektory
Riadiaca technika
Softvér
Iné pneumatické zariadenia
Procesná automatizácia
Riešenia pripravené k montáži
Systémy so špecifickými funkciami
 
 

Výsledok hľadania pre: soeg

výsledky: 3
tlačiť
Snímače > Optické snímače
  • Závit M 12x1, M 18x1
  • Štvorcový tvar 20x32 mm, 30x30 mm, 50x50 mm
  • Napätie 10 ... 30 V DC
  • Dosah 0… 20000 mm
  • Difúzny snímač
  • PNP
  • NPN
  • Prípoj káblom
  • Prípoj zásuvkou.
 
Snímače > Optické snímače
  • Závit M 18x1
  • Štvorcový tvar 20x32 mm, 30x30 mm, 50x50 mm
  • Napätie 10 ... 30 V DC
  • Dosah 0 …20000 mm
  • Svetelná závora
  • PNP
  • NPN
  • Prípoj káblom
  • Prípoj zásuvkou.
 
Snímače > Optické snímače
  • Štvorcový tvar 20x32 mm, 30x30 mm
  • Napätie 10 ... 30 V DC
  • Dosah 0 …250 mm
  • PNP
  • NPN
  • Prípoj káblom
  • Prípoj zásuvkou.