produkty
Pneumatické pohony
Servopneumatické polohovacie systémy
Elektromechanické pohony
Motory a kontroléry
Uchopovače
Manipulačné systémy
Vákuová technika
Ventily
Ventilové terminály
Motion Terminal
Snímače
Systémy na spracovanie obrazu
Úpravy tlakového vzduchu
Pneumatická spojovacia technika
Elektrické konektory
Riadiaca technika
Softvér
Iné pneumatické zariadenia
Procesná automatizácia
Riešenia pripravené k montáži
Systémy so špecifickými funkciami
 
 

Výsledok hľadania pre: vppm

výsledky: 6
tlačiť
Ventily > Proporcionálne ventily
  • Použiteľné aj na ventilových termináloch MPA-S
  • Prípoj G1/8, G1/4, G1/2
  • Prietok 380 ... 7000 l/min
  • 3-cestné proporcionálne tlakové regulačné ventily
  • Voliteľné 3 regulačné charakteristiky (rýchla, univerzálna, presná)
  • Voliteľný displej
 
Ventily > Proporcionálne ventily
  • Použiteľné aj na ventilových termináloch MPA-S
  • Prípoj NPT1/8-27, NPT1/4-18, NPT1/2-14
  • Prietok 380 ... 7000 l/min
  • 3-cestné proporcionálne tlakové regulačné ventily
  • Voliteľné 3 regulačné charakteristiky (rýchla, univerzálna, presná)
  • Voliteľný displej
 
Ventilové terminály > Príslušenstvo pre ventilové terminály > Ventily > Univerzálne skupiny ventilov
  • Prietok až 700 l/min
  • Napätie 24 V DC
  • Jednoduchá výmena ventilov
  • Pre modulárne ventilové terminály s mnohými funkciami a až 64 ventilmi.
 
Ventily > Príslušenstvo pre ventily > Krycie dosky

 

 
Ventily > Príslušenstvo pre ventily > Pripojovacie lišty

 

 
Ventily > Príslušenstvo pre ventily > Príslušenstvo špecifické podľa typu ventilu
  • Generovanie 6+1 analógových požadovaných hodnôt pre proporcionálne tlakové regulačné ventily MPPE, MPPES, VPPM, VPPE a MPYE