produkty
Pneumatické pohony
Servopneumatické polohovacie systémy
Elektromechanické pohony
Motory a kontroléry
Uchopovače
Manipulačné systémy
Vákuová technika
Ventily
Ventilové terminály
Motion Terminal
Snímače
Systémy na spracovanie obrazu
Úpravy tlakového vzduchu
Pneumatická spojovacia technika
Elektrické konektory
Riadiaca technika
Softvér
Iné pneumatické zariadenia
Procesná automatizácia
Riešenia pripravené k montáži
Systémy so špecifickými funkciami
 
 

Výsledok hľadania pre: vtus

výsledky: 5
tlačiť
Ventilové terminály > Univerzálne ventilové terminály > Ventilové batérie VTUS
Základný program
  • Prietok 1000 ... 1300 l/min
  • Šírka 25 mm
  • Prípoj G1/4, NPT 1/4
  • Samostatný elektrický prípoj
  • Napätie 12, 24 V DC, 24, 110, 120, 230, 240 V AC
  • Tlak -0,9 ... 10 bar
  • Krytie IP65
  • Ventily pre samostatné pripojenie
  • Elektricky ovládané, nepriamo riadené, návrat do základnej polohy pneumatickou pružinou
  • Kovová pripojovacia lišta
  • Kovový pripojovací blok
 
Ventilové terminály > Univerzálne ventilové terminály > Ventilové batérie VTUS
Základný program
  • Prietok 600 ... 700 l/min
  • Šírka 20 mm
  • Prípoj G1/8, NPT 1/8
  • Samostatný elektrický prípoj
  • Napätie 12, 24 V DC, 24, 110, 120, 230, 240 V AC
  • Tlak -0,9 ... 10 bar
  • Krytie IP65
  • Ventily pre samostatné pripojenie
  • Elektricky ovládané, nepriamo riadené, návrat do základnej polohy pneumatickou pružinou
  • Kovová pripojovacia lišta
  • Kovový pripojovací blok
 
Ventilové terminály > Univerzálne ventilové terminály > Ventilové batérie VTUS
Základný program
  • Prietok 1600 ... 2300 l/min
  • Šírka 30 mm
  • Prípoj G3/8, NPT 3/8
  • Samostatný elektrický prípoj
  • Napätie 12, 24 V DC, 24, 110, 120, 230, 240 V AC
  • Tlak -0,9 ... 10 bar
  • Krytie IP65
  • Ventily pre samostatné pripojenie
  • Elektricky ovládané, nepriamo riadené, návrat do základnej polohy pneumatickou pružinou
  • Kovová pripojovacia lišta
  • Kovový pripojovací blok
 
Ventilové terminály > Univerzálne ventilové terminály
Základný program
  • Prietok 600 ... 1300 l/min
  • Šírka 20, 25 mm
  • Prípoj G1/8, G1/4, NPT 1/8, NPT 1/4
  • Samostatný elektrický prípoj
  • Napätie 12, 24 V DC, 24, 110, 120, 230, 240 V AC
  • Tlak -0,9 ... 10 bar
  • Krytie IP65
  • Ventily pre samostatné pripojenie
  • Elektricky ovládané, nepriamo riadené, návrat do základnej polohy pneumatickou pružinou
  • Kovová pripojovacia lišta
  • Kovový pripojovací blok
 
Ventilové terminály > Príslušenstvo pre ventilové terminály > Funkčné časti > Univerzálne skupiny ventilov
  • Napájacie dosky