produkty
Pneumatické pohony
Servopneumatické polohovacie systémy
Elektromechanické pohony
Motory a kontroléry
Uchopovače
Manipulačné systémy
Vákuová technika
Ventily
Ventilové terminály
Motion Terminal
Snímače
Systémy na spracovanie obrazu
Úpravy tlakového vzduchu
Pneumatická spojovacia technika
Elektrické konektory
Riadiaca technika
Softvér
Iné pneumatické zariadenia
Procesná automatizácia
Riešenia pripravené k montáži
Systémy so špecifickými funkciami
 
 

Výsledok hľadania pre: vuvs

výsledky: 4
tlačiť
Ventily > Elektricky a pneumaticky riadené rozvádzacie ventily > Univerzálne rozvádzacie ventily
Základný program
  • Robustná a elegantná rada ventilov s jednoduchým ovládaním
  • Prípoj G1/8, G1/4
  • Prietok 500 l/min
  • Rozsah tlaku 1,5 ... 8 bar
  • Rozsah teploty −5 ... +50 °C
  • Napätie 24 V DC
  • Ventily pre samostatné pripojenie
  • Elektricky ovládané, nepriamo riadené
  • Návrat do základnej polohy pneumatickou a mechanickou pružinou
 
Ventily > Elektricky a pneumaticky riadené rozvádzacie ventily > Univerzálne rozvádzacie ventily
Základný program
  • Robustná a elegantná rada ventilov s jednoduchým ovládaním
  • Prípoj G1/8, G1/4, G3/8
  • Nástrčný prípoj 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Prietok 600 ... 2400 l/min
  • Rozsah tlaku -0,9 ... 10 bar
  • Rozsah teploty −10 ... +60 °C
  • Napätie 12, 24 V DC, 24, 110, 120, 230, 240 V AC
  • Ventily pre samostatné pripojenie
  • Elektricky ovládané, nepriamo riadené
  • Návrat do základnej polohy pneumatickou a mechanickou pružinou
 
Ventily > Príslušenstvo pre ventily > Pripojovacie lišty
Základný program

 

 
Ventily > Príslušenstvo pre ventily > Krycie dosky
Základný program