produkty
Pneumatické pohony
Servopneumatické polohovacie systémy
Elektromechanické pohony
Motory a kontroléry
Uchopovače
Manipulačné systémy
Vákuová technika
Ventily
Ventilové terminály
Motion Terminal
Snímače
Systémy na spracovanie obrazu
Úpravy tlakového vzduchu
Pneumatická spojovacia technika
Elektrické konektory
Riadiaca technika
Softvér
Iné pneumatické zariadenia
Procesná automatizácia
Riešenia pripravené k montáži
Systémy so špecifickými funkciami
 
 

výsledky: 23
tlačiť
Pneumatické pohony > Štandardné valce > Normalizované valce > Kompaktný valec podľa ISO 21287
Základný program
  • Viac variant ako v norme
  • Priemer 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Zdvih 1 ... 500 mm
  • Sila 51 ... 7 363 N
  • Dvojčinné
  • Tlmenie nenastavitelné/samonastavitelné
 
Pneumatické pohony > Tandémové, silové a viacpolohové valce > Tandémové a silové valce
  • Priemer 25, 40, 63, 100 mm
  • Zdvih 1 ... 150 mm
  • Sila 542 ... 18281 N
  • Snímanie polohy
  • Tlmenie nenastavitelné
 
Pneumatické pohony > Štandardné valce > Normalizované valce > Valce podľa noriem ISO 15552
Základný program
  • Univerzálny valec
  • Štandardný profil s dvoma drážkami pre snímače
  • Mnoho variant
  • Priemer 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Zdvih 1 ... 2800 mm
  • Sila 483 ... 7363 N
  • Dvojčinné
  • Snímanie polohy
  • Tlmenie nenastavitelné/nastavitelné/samonastavitelné
 
Pneumatické pohony > Kyvné moduly > Kyvný pohon s kyvnou lopatkou
  • Veľkosť 6, 8, 10, 12, 16, 25, 32, 40, 63 mm
  • Krútiaci moment 0,15 ... 80 Nm
  • Uhol kyvu 0 ... 270°
  • Snímanie polohy
  • Nastaviteľné tlmenie.
 
Elektromechanické pohony > Lineárne pohony a suporty
  • Veľkosť 18, 25, 40, 63
  • Zdvih 100 ... 2000 mm
  • Sila 140 ... 1600 N
  • Rýchlosť 0,2 ... 1,2 m/s
  • Opakovateľná presnosť 0,02 mm
 
Elektromechanické pohony > Lineárne pohony a suporty
Základný program
  • Veľkosť 70, 80, 120, 185
  • Zdvih 50 ... 3000 mm
  • Sila 300 ... 3000 N.
 
Elektromechanické pohony > Lineárne pohony a suporty
  • Veľkosť 35, 45, 55, 75
  • Zdvih 50 ... 300 mm
 
Elektromechanické pohony > Kyvné moduly
  • Veľkosť 20, 25, 32
  • Max. moment pohonu 0,7 ... 8,5 Nm
  • Nekonečný uhol otáčania.
 
Motory a kontroléry > Servo motory
  • Veľkosť 40, 55, 70, 100, 140, 190
  • Krútiaci moment 1 ... 120 Nm
  • Napätie 360 ... 565 V DC
  • Menovitý prúd 0,6 ... 14,4 A
  • Vhodný kábel motora
  • Vhodná príruba motora.
 
Manipulačné systémy > Systém s paralélnou kinematikou
  • Veľkosť 45, 70, 95, 120
  • Priemer pracovnej plochy 450 ... 1200 mm
  • Menovitá záťaž: max. 5 kg
  • Opakovateľná presnosť ± 0,1 mm
  • Max. rýchlosť 7 m/s
  • Max. zrýchlenie 110 m/s²
 
Vákuová technika > Vákuová uchopovacia technika
  • Veľkosť prísavky - priemer 2 ... 200 mm
  • Pripojenie
    • Vonkajší závit
    • Vnútorný závit
    • Nástrčné pripojenie
    • Nátrubok
  • Guľaté prísavky
    • Štandardné
    • Extra hlboké
    • 1,5 násobný mech
    • 3,5 násobný mech
    • Tvar zvonu
  • Vyrovnanie výšky (teleskop)
  • Vyrovnanie uhlu (kĺb)
  • Filter.
 
Vákuová technika > Vákuová uchopovacia technika
  • Vákuová prísavka s upevňovacím závitom
  • Priemer prísaviek 2 ... 200 mm, 4x10 ... 30x90 mm
  • Prípoj
    • Vonkajší závi
    • Vnútorný závit
  • Kruhová prísavka
    • Štandardná
    • Extra hlboká
    • S 1,5 násobným vlnovcom
    • S 3,5 násobným vlnovcom
    • Zvonová
  • Oválna prísavka.
 
Vákuová technika > Príslušenstvo pre vákuum > Príslušenstvo špecifické pre vákuum
  • Vhodné k prísavkám ESG
  • Pre prísavku s 3,5 násobným vlnovcom.
 
Vákuová technika > Vákuová uchopovacia technika
  • Riešenie pre úlohy s úchopením takmer bez kontaktu a uchopenie zakrivených, poréznych a krehkých predmetov
  • Veľkosť prísavky 60, 100, 140 mm
  • Prípoj G1/8
  • Prídržná sila 10 N
  • Napájací tlak 0,1 ... 6 bar
 
Vákuová technika > Generátory vákua
  • Preventívna údržba
  • Kompaktná výroba a kontrola vákua v jednej jednotke s diplejom
  • Menovitá šírka 0,45 ... 2,0 mm
  • Prípoj
    • Nástrčná rýchlospojka QS6, QS8
  • Elektromagnetický ventil - Vákuum ZAP/VYP
  • Elektromagnetický ventil - Odfukovací impulz
  • Integrovaný vákuový spínač.
 
Ventily > Proporcionálne ventily
  • Použiteľné aj na ventilových termináloch MPA-S
  • Prípoj G1/8, G1/4, G1/2
  • Prietok 380 ... 7000 l/min
  • 3-cestné proporcionálne tlakové regulačné ventily
  • Voliteľné 3 regulačné charakteristiky (rýchla, univerzálna, presná)
  • Voliteľný displej
 
Ventilové terminály > Univerzálne ventilové terminály > Ventilové terminály MPA-S
Základný program
  • Proporcionálna technika
  • Integrovaná komfortná diagnostika vďaka sériovému zreťazeniu
  • až 8 zón napätia
  • Riadenie cez Fieldbus, alebo riadiaci blok
  • max. 64 ventilových pozícií/max. 128 elektromagnetických cievok
    • Digitálne Vst./Výst.
    • Analógové Vst./Výst.
    • Parametrizácia vstupov a výstupov
    • Integrovaná komfortná diagnostika
    • Preventívne koncepty údržby.
 
Ventilové terminály > Ventilové terminály optimalizované pre špeciálne aplikácie
  • Väčšia bezpečnosť s voľbou Interlock
  • Kompaktný ventilový terminál pre úlohy predradeného riadenia
  • Vysoká hustota montáže
  • Ventily 2 x 3/2-cestné
  • 1 ... 24 ventilových pozícií
  • Šírka ventilov 12, 24 mm
  • Kratie IP40
  • Prietok: 10 l/min
  • Multipólový prípoj, IO-Link, I-Port
 
Ventilové terminály > Elektrické periférie
Základný program
  • Rozsiahlé integrácie funkcií prostredníctvom technologických modulov
  • Možnosti inštalácie
    • Stand-alone ako vzdialené vst./výst
    • s ventilovým terminálom VTSA-F
    • s ventilovým terminálom VTSA
    • s ventilovým terminálom MPA-L
    • s ventilovým terminálom MPA-S
  • Vst-/výst. moduly
    • Digitálne
    • Analógové
  • Voliteľné riadenie CODESYS
 
Snímače > Prietokové snímače
  • Otočný displej s jasnými LED pre optimálne zobrazenie
  • Ľubovoľne voliteľný výstup s pulzami pre meranie spotreby
  • Rozsahy merania prietoku
    • 0,1 ... 10 l/min
    • 0,5 ... 50 l/min
    • 2 ... 200 l/min
    • 6 ... 600 l/min
    • 10 ... 1000 l/min
  • Spínací výstup
    • 2x NPN
    • 2x PNP
  • Analógový výstup
    • 0 .. 10V
    • 4 ... 20mA