produkty
Pneumatické pohony
Servopneumatické polohovacie systémy
Elektromechanické pohony
Motory a kontroléry
Uchopovače
Manipulačné systémy
Vákuová technika
Ventily
Ventilové terminály
Motion Terminal
Snímače
Systémy na spracovanie obrazu
Úpravy tlakového vzduchu
Pneumatická spojovacia technika
Elektrické konektory
Riadiaca technika
Softvér
Iné pneumatické zariadenia
Procesná automatizácia
Riešenia pripravené k montáži
Systémy so špecifickými funkciami
 
 

Produkte für die Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie

výsledky: 36
tlačiť
Pneumatické pohony > Štandardné valce > Normalizované valce > Kompaktný valec podľa ISO 21287
  • Clean Design:
  • Vhodné na čistenie
  • Zvýšená ochrana proti korózii
  • Priemer 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 mm
  • Zdvih 1 ... 500 mm
  • Sila 141 ... 3016 N
  • Dvojčinné
  • Snímanie polohy
  • Tlmenie nenastavitelné
 
Pneumatické pohony > Štandardné valce > Normalizované valce > Valce podľa noriem ISO 15552
  • Clean Design:
  • Vhodné na čistenie
  • Zvýšená ochrana proti korózii
  • Priemer 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Zdvih 10 ... 2800 mm
  • Sila 483 ... 7363 N
  • Dvojčinné
  • Snímanie polohy
  • Tlmenie nenastavitelné/nastavitelné/samonastavitelné
 
Pneumatické pohony > Štandardné valce > Valce z nehrdzavejúcej ocele
  • Priemer 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Zdvih 10 ... 2000 mm
  • Sila 483 ... 7360 N
  • Dvojčinné
  • Snímanie polohy
  • Tlmenie nastavitelné
 
Pneumatické pohony > Štandardné valce > Valce z nehrdzavejúcej ocele
New as of 7/2018: additional standard strokes in stock
  • Priemer 12, 16, 20, 25 mm (normaliz.)
  • Priemer 32, 40, 50, 63 mm
  • Zdvih 1 ... 500 mm
  • Sila 51 ... 1870 N
  • Dvojčinné
  • Snímanie polohy
  • Tlmenie nenastavitelné/nastavitelné/samonastavitelné
 
Pneumatické pohony > Štandardné valce > Valce z nehrdzavejúcej ocele
  • Priemer 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Zdvih 10 ... 500 mm
  • Sila 483 ... 4712 N
  • Dvojčinné
  • Snímanie polohy
  • Tlmenie nastavitelné
 
Pneumatické pohony > Pohony s vedeniami > Pohony s lineárnym vedením
  • Priemer 32, 40, 50, 63 mm
  • Zdvih 10 ... 400 mm
  • Sila 483 ... 1870 N
  • Snímanie polohy
  • Elastické tlmiace krúžky na oboch stranách
  • Klzné vedenie.
 
Pneumatické pohony > Classic
  • Priemer 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Zdvih 10 ... 2000 mm
  • Sila 415 ... 7363 N
  • Dvojčinné
  • Snímanie polohy
  • Tlmenie nenastavitelné/nastavitelné
 
Elektromechanické pohony > Lineárne pohony a suporty
Základný program
  • Vysoká rýchlosť až 10 m/s
  • Vysoké bočné sily a momenty
  • Veľkosť 70, 80, 120
  • Max. zdvih 7400 mm
  • Sila 350 ... 1300 N
  • Integrované vedenie v kladkách.
 
Elektromechanické pohony > Lineárne pohony a suporty
Základný program
  • Tlačné sily až do 17 kN
  • Veľkosť 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Zdvih 30 ... 1500 mm
  • Sila 600 ... 17000 N
  • Motor namontovateľný pomocou axiálnej, alebo paralélnej sady
  • Lineárny pohon s guličkovou maticou v prevedení Clean Design
 
Ventily > Elektricky a pneumaticky riadené rozvádzacie ventily > Normalizované prietokové ventily
Základný program
  • Všetky cievky ventilov je možné použiť na trubke kotvy
  • Prípoj G1/4, NPT1/4
  • Prietok 900 ...1000 l/min
  • Napätie 12, 24, 48 V DC, 24, 48, 120, 230 V AC
  • Pripojovací obrazec Namur podľa VDE/VDI 3845
  • Elektricky ovládaný, nepriamo riadený
  • Návrat do základnej polohy mechanickou pružinou
  • Rôzne systémy elektromagnetických Ex cievok, IEC Ex, FM EX
  • Prestaviteľné z funkcie 5/2-cestného ventilu na 3/2-cestný ventil
 
Ventily > Elektricky a pneumaticky riadené rozvádzacie ventily > Ventily optimalizované pre špeciálne aplikácie
  • Samostatný ventil pre Clean Design
  • Použitelný v potravinárstve (založené na norme EN 1672-2)
  • Prípoj G1/8
  • Nástrčná spojka 6 mm
  • Prietok 300 ... 650 l/min
  • Napätie 24 V DC
  • Ventil pre montáž na pripojovaciu dosku
    • Elektricky riadený, s pomocným ovládacím vzduchom, spätné prepnutie pomocou pneumatickej pružiny
    • Pripojenie pomocou kábla
    • Signalizácia stavu pomocou LED diódy.
  • Pripojovacie dosky
  • Pripojovacie dosky pre batériovú montáž.
 
Ventily > Prietokové ventily > Škrtiace spätné ventily
Základný program
  • Prípoj M3, M5, G 1/8, G 1/4, G 3/8, G 1/2, dodateľné aj so závitom NPT
  • Nástrčné pripojenie 3, 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Prietok 0 ... 1 400 l/min
  • Uzatvárací ventil.
 
Ventily > Prietokové ventily > Škrtiace spätné ventily
  • Ľahko čistitelné
  • Zvýšená ochrana proti korózii
  • Prípoj G1/8, G1/4
  • Nástrčný prípoj 4, 6, 8, 10 mm
  • Prietok 0 ... 530 l/min
  • Škrtiaci spätný ventil
 
Ventily > Proporcionálne ventily
  • Vstupný tlak 0 ... 50 bar
  • Rozsah regulácie tlaku 0,2 ... 20 bar, 0,4 ... 40 bar
  • Menovitá svetlosť 2,5 mm
  • 3-cestné proporcionálne tlakové regulačné ventily
  • Analógová požadovaná hodnota 0 ... 10 V DC, 4 ... 20 mA
 
Ventily > Pneumaticky a mechanicky ovládané ventily pre proces a médiá
  • Prípoj 1/4", 1/2", svorka
  • G-závit, alebo NPT-závit
  • Rozsah tlaku 0 ... 6 bar
  • Pneumatické ovládanie
  • 2/2-cestný hadicový ventil
  • Teleso z hliníka, nerezová oceľ (Clean Design)
  • Materiál tesnenia EPDM, NBR, Silikón
  • Pre riadenie kvapalných / sypkých médií, pevných látok, ako aj zmesí.
 
Ventilové terminály > Ventilové terminály optimalizované pre špeciálne aplikácie
  • NSF-H1 mazanie, FDA zhodné materiály
  • Krytie IP69K, redundantný tesniaci systém
  • Clean Design: Ľahko čistitelné
  • Ventily 2x 2/2, 2 x 3/2-, 5/2- monostabilné, 5/2- impulzné, 5/3
  • Štandardný menovitý prietok 450 ... 760 l/min
  • Šírka ventilov 14 mm
  • 2 ... 32 ventilových pozícií, 2 ... 32 ventilových cievok
  • Modulárna stavba, rozšíritelné o jednotlivé ventily
  • Multipólový prípoj, Fieldbusový prípoj I-Port / IO-Link
  • Stupeň krytia IP65, IP67, IP69K
 
Úpravy tlakového vzduchu > Kombinácie úprav stlačeného vzduchu
Základný program
  • Veľkosť 4, 6, 9
  • Prípoj G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, dodatelné tiež s NPT závitom
  • Tlak 0,3 ... 12 bar
  • Prietok 550 ... 14000 l/min
  • Manometer s bar, psi, Mpa
  • Jemnosť filtra 0.01 ... 40 µm
  • Odpúšťanie kondenzátu
    • Ručné
    • Poloautomatické
    • Automatické
  • Plastová nádobka s plastovým ochranným košom
  • Kovová nádobka
  • Smer prietoku
    • Zľava doprava
    • Zprava doľava
  • Proporcionálny zaolejovač.
 
Snímače > Snímače koncových polôh > pre T drážku
  • Elektronický PNP, NPN
  • Elektrický prípoj M8, M12, voľný koniec káblov
  • Vhodný pre potravinárstvo, odolný kyselinám a chladiacim mazivám
  • Tvar optimalizovaný pre uchopovač
  • ATEX 1GD
  • 5 ... 30 V DC
  • Namur výstup
 
Snímače > Classic
  • Napätie 12 ... 250 V DC, 12 ... 250 V AC
  • Dĺžka kábla 2,5, 5 m
  • Kábel 2-/3-žilový
  • Pripojenie konektorom M8
  • Elektrické
    • s jazýčkovým relé
    • bezkontaktové PNP, NPN.
 
Snímače > Snímače koncových polôh > Bloková konštrukcia
  • Elektronický PNP
  • Elektrický prípoj M8, M12, voľný koniec káblov
  • Vhodný pre potravinárstvo, odolný čistiacim prostriedkom
  • 10 ... 30 V DC