produkty
Pneumatické pohony
Servopneumatické polohovacie systémy
Elektromechanické pohony
Motory a kontroléry
Uchopovače
Manipulačné systémy
Vákuová technika
Ventily
Ventilové terminály
Motion Terminal
Snímače
Systémy na spracovanie obrazu
Úpravy tlakového vzduchu
Pneumatická spojovacia technika
Elektrické konektory
Riadiaca technika
Softvér
Iné pneumatické zariadenia
Procesná automatizácia
Riešenia pripravené k montáži
Systémy so špecifickými funkciami
 
 

výsledky: 1
tlačiť
Riadiaca technika > Elektronické riadenia
  • Kompaktné riadenie so 400 MHz procesorom
  • CoDeSys dodaný od Festo
  • 12 digitálnych vstupov
  • 8 digitálnych výstupov
  • 2 rýchle počítadlá do 250 kHz
  • Rozhrania: USB1.1, CANopen Master, Ethernet 10/100Mbps a voliteľne IO-Link, RS232, RS485/422