produkty
Pneumatické pohony
Servopneumatické polohovacie systémy
Elektromechanické pohony
Motory a kontroléry
Uchopovače
Manipulačné systémy
Vákuová technika
Ventily
Ventilové terminály
Motion Terminal
Snímače
Systémy na spracovanie obrazu
Úpravy tlakového vzduchu
Pneumatická spojovacia technika
Elektrické konektory
Riadiaca technika
Softvér
Iné pneumatické zariadenia
Procesná automatizácia
Riešenia pripravené k montáži
Systémy so špecifickými funkciami
 
 

výsledky: 9
tlačiť
Motory a kontroléry > Kontrolér > Viacosé kontroléry
  • Riadenie Motion Controller s CODESYS a Softmotion
 
Riadiaca technika > Obslužné jednotky
  • Vysoké rozlíšenie
  • Projektovanie a programovanie cez Designer Studio
  • Displej: TFT Farbe
  • Veľkosť displeja: 4,3 ... 13,3"
  • Rozlíšenie displeja: 480x272 ... 1280x800 Pixelov
  • Rozhrania: USB, Ethernet, RS485, SD karta
 
Pneumatická spojovacia technika > Hadice > Hadice kalibrované na vonkajší priemer
  • Veľa variant
  • Vysoká odolnosť napäťovým presklinám
  • Vonkajší priemer 3 ... 16 mm
  • Vnútorný priemer 2,1 ... 11 mm
  • Pracovný tlak závislý od teploty -0,95 ... 10 bar
  • Teplota okolia -35 ... 60 °C
  • Pracovné médium
    • Stlačný vzduch
    • Vákuum
 
Úpravy tlakového vzduchu
Základný program
  • Jednotky pre úpravu stlačeného vzduchu, tvorené rôznymi kombináciami zariadení vo dvoch radách.
 
Ventilové terminály > Univerzálne ventilové terminály > Ventilové terminály MPA-S
Základný program
  • Proporcionálna technika
  • Integrovaná komfortná diagnostika vďaka sériovému zreťazeniu
  • až 8 zón napätia
  • Riadenie cez Fieldbus, alebo riadiaci blok
  • max. 64 ventilových pozícií/max. 128 elektromagnetických cievok
    • Digitálne Vst./Výst.
    • Analógové Vst./Výst.
    • Parametrizácia vstupov a výstupov
    • Integrovaná komfortná diagnostika
    • Preventívne koncepty údržby.
 
Pneumatické pohony
Základný program
  • Valce s piestnou tyčou: kompaktné valce, valce s krátkym zdvihom, ploché valce, kruhové valce, miniatúrne valce, vmontovatelné valce, alebo valce z ušľachtilej ocele
  • Vybrané typy sú v súlade so smernicou ATEX vhodné do výbušného prostredia, alebo z ušľachtilej ocele odolné korózii a teda pre jednoduché čistenie.
 
Pneumatické pohony > Polohovacie pohony pre procesnú automatizáciu
  • Lineárne pohony s a bez systému odmeriavania polohy.
 
Pneumatické pohony > Polohovacie pohony pre procesnú automatizáciu
Základný program
  • Kyvné pohony.
 
Snímače
Základný program
  • Koncové polohy kyvných pohonov sa snímajú pneumaticky, elektricky, alebo induktívne, podľa toho ktorý typ použijeme. Tieto snímače sa priamo montujú na pohony v tzv. Senzorbox-och.
  • Senzorbox-y sa vyznačujú robustnou konštrukciou, ktorá odoláva drsnému, korozívnemu a prašnému prostrediu. Ideálny produkt pre celé spektrum procesnej techniky.