produkty
Pneumatické pohony
Servopneumatické polohovacie systémy
Elektromechanické pohony
Motory a kontroléry
Uchopovače
Manipulačné systémy
Vákuová technika
Ventily
Ventilové terminály
Motion Terminal
Snímače
Systémy na spracovanie obrazu
Úpravy tlakového vzduchu
Pneumatická spojovacia technika
Elektrické konektory
Riadiaca technika
Softvér
Iné pneumatické zariadenia
Procesná automatizácia
Riešenia pripravené k montáži
Systémy so špecifickými funkciami
 
 

výsledky: 10
tlačiť
Ventilové terminály > Elektrické periférie
Základný program
  • Rozsiahlé integrácie funkcií prostredníctvom technologických modulov
  • Možnosti inštalácie
    • Stand-alone ako vzdialené vst./výst
    • s ventilovým terminálom VTSA-F
    • s ventilovým terminálom VTSA
    • s ventilovým terminálom MPA-L
    • s ventilovým terminálom MPA-S
  • Vst-/výst. moduly
    • Digitálne
    • Analógové
  • Voliteľné riadenie CODESYS
 
Riadiaca technika > Elektrické periférie
Novinka 7/2018: Ďalšie vyhotovenia, novinka s HART protokolom
  • Samostatné časti pre elektrické terminály CPX
  • Moduly so vstupmi a výstupmi
    • digitálne/analógové
  • Komunikačné moduly pre priemyselné siete
  • Pripojovacie bloky
  • Radové pripojovacie dosky
  • Koncové dosky.
 
Riadiaca technika > Elektrické periférie
  • Druh prevádzky
    • samostatný
    • s ventilovým terminálom MPA-S
  • Protokoly sietí
    • PROFIBUS DP
    • PROFINET
    • DeviceNet
    • Ethernet/IP
    • Modbus TCP
  • Moduly so vstupmi/výstupmi
    • s vlastnou bezpečnosťou
    • EExi Namur a Non Ex Namur
  • Varianty pripojenia
    • M12 (IP65)
    • svorkovnica (IP54)
 
Riadiaca technika > Elektrické periférie
  • Samostatné komponenty pre elektrický terminál CPX-P
  • Moduly vstupov/výstupov
    • s vlastnou bezpečnosťou
    • EExi Namur a Non Ex Namur
  • Sieťové uzly
  • Pripojovacie bloky
  • Zreťazovacie bloky
  • Koncové dosky
 
Ventilové terminály > Univerzálne ventilové terminály > Ventilové terminály MPA-S
Základný program
  • Proporcionálna technika
  • Integrovaná komfortná diagnostika vďaka sériovému zreťazeniu
  • až 8 zón napätia
  • Riadenie cez Fieldbus, alebo riadiaci blok
  • max. 64 ventilových pozícií/max. 128 elektromagnetických cievok
    • Digitálne Vst./Výst.
    • Analógové Vst./Výst.
    • Parametrizácia vstupov a výstupov
    • Integrovaná komfortná diagnostika
    • Preventívne koncepty údržby.
 
Ventilové terminály > Univerzálne ventilové terminály
Základný program
Novinka 7/2018: Pripojovacie dosky šírky 10 a 20 pre spätné ventily
  • Pripojovacia doska z polyméru
  • Pevné škrtenie znemožňuje neodbornú manipuláciu
  • Mix 3 veľkostí ventilov, modularita v krokoch po jednom
  • Prietok 160 ... 870 l/min
  • Šírka 10, 14 und 20 mm
  • Nástrčný prípoj 3, 4, 6, 8, ,10, 12 mm
  • CTEU-prípoj
  • Krytie IP65, IP67
  • Funkcie ventilov 5/2, 5/3, 2x3/2, 2x2/2, ako aj špeciálne funkcie
 
Ventilové terminály > Ventilové terminály s normalizovanými ventilmi > Ventilové terminály VTSA, ISO 15407-2, ISO5599-2
Základný program
  • Radové elektrické prepojenie pomocou pripojovacej dosky
  • Veľa bezpečnostných funkcií v pneumatike
  • Kombinácia 5 veľkostí ventilov
  • Riadenie cez Fieldbus, alebo riadiaci blok
  • max. 32 ventilových pozícií/max.32 elektromagnetických cievok
  • max. 10 elektrických modulov
    • Digitálne vstupy/výstupy
    • Analógové vstupy/výstupy
    • Parametrizácia vstupov a výstupov
    • Integrovaná komfortná diagnostika
    • Koncepty preventívnej údržby
  • Pripojovací závit G.
 
Ventilové terminály > Ventilové terminály s normalizovanými ventilmi > Ventilové terminály VTSA, ISO 15407-2, ISO5599-2
  • Radové elektrické prepojenie pomocou pripojovacej dosky
  • Veľa bezpečnostných funkcií v pneumatike
  • Kombinácia 5 veľkostí ventilov
  • Riadenie cez Fieldbus, alebo riadiaci blok
  • max. 32 ventilových pozícií/max.32 elektromagnetických cievok
  • max. 10 elektrických modulov
    • Digitálne vstupy/výstupy
    • Analógové vstupy/výstupy
    • Parametrizácia vstupov a výstupov
    • Integrovaná komfortná diagnostika
    • Koncepty preventívnej údržby
  • Pripojovací závit NPT.
 
Ventilové terminály > Univerzálne ventilové terminály > Ventilové terminály VTSA-F
Základný program
  • Radové elektrické prepojenie pomocou pripojovacej dosky
  • Veľa bezpečnostných funkcií v pneumatike
  • Kombinácia 5 veľkostí ventilov
  • Ovládanie cez priemyselnú sieť, alebo riadiaci blok
  • Max. 32 ventilových pozícií/max. 32 elektromagnetických cievok
  • Max. 10 elektrických modulov
    • Digitálne vstupy/výstupy
    • Analógové vstupy/výstupy
    • Parametrizácia vstupov a výstupov
    • Integrovaná komfortná diagnostika
    • Koncepty preventívnej údržby
  • Optimalizované na prietok
  • Pripojovací závit G
 
Ventilové terminály > Univerzálne ventilové terminály > Ventilové terminály VTSA-F
  • Radové elektrické prepojenie pomocou pripojovacej dosky
  • Veľa bezpečnostných funkcií v pneumatike
  • Kombinácia 5 veľkostí ventilov
  • Ovládanie cez priemyselnú sieť, alebo riadiaci blok
  • Max. 32 ventilových pozícií/max. 32 elektromagnetických cievok
  • Max. 10 elektrických modulov
    • Digitálne vstupy/výstupy
    • Analógové vstupy/výstupy
    • Parametrizácia vstupov a výstupov
    • Integrovaná komfortná diagnostika
    • Koncepty preventívnej údržby
  • Optimalizované na prietok
  • Pripojovací závit NPT