produkty
Pneumatické pohony
Servopneumatické polohovacie systémy
Elektromechanické pohony
Motory a kontroléry
Uchopovače
Manipulačné systémy
Vákuová technika
Ventily
Ventilové terminály
Motion Terminal
Snímače
Systémy na spracovanie obrazu
Úpravy tlakového vzduchu
Pneumatická spojovacia technika
Elektrické konektory
Riadiaca technika
Softvér
Iné pneumatické zariadenia
Procesná automatizácia
Riešenia pripravené k montáži
Systémy so špecifickými funkciami
 
 

Installation system CTEL and CTEU products

výsledky: 10
tlačiť
Riadiaca technika > Elektrické periférie
  • Komponenty na integráciu decentrálnych modulov do automatizačnej platformy CPX
  • Ideálne na tvorbu subsystémov
 
Ventilové terminály > Elektrické periférie
Základný program
  • Rozsiahlé integrácie funkcií prostredníctvom technologických modulov
  • Možnosti inštalácie
    • Stand-alone ako vzdialené vst./výst
    • s ventilovým terminálom VTSA-F
    • s ventilovým terminálom VTSA
    • s ventilovým terminálom MPA-L
    • s ventilovým terminálom MPA-S
  • Vst-/výst. moduly
    • Digitálne
    • Analógové
  • Voliteľné riadenie CODESYS
 
Riadiaca technika > Elektrické periférie
  • Sieťový modul pre ventilové terminály VTOC, VTUB, VTUG, MPAC, MPAL a CPV
  • Sieťové protokoly:
    • CANopen
    • Profibus DP
    • DeviceNet
    • AS-Interface
    • CC-Link
    • EtherCAT
    • EtherNet/IP
    • Modbus/TCP
    • PROFINET
    • VARAN
    • CPI-B
  • Volitelné 2 I-Port rozhrania cez pripojovaciu dosku CAPC pre inštalačný systém CTEL
 
Ventilové terminály > Univerzálne ventilové terminály
Základný program
  • Z rady VG
  • Energeticky efektívnejšie použitie vďaka reverznej prevádzke a cielenej redukcii tlaku.
  • Prietok 140 ... 1200 l/min
  • Šírka 10, 14, 18 mm
  • Prípoj M5, M7, G 1/8, G 1/4
  • Nástrčný prípoj 3, 4, 6, 8 mm
  • Multipól, Fieldbus, IO-Link, I-Port
  • Napätie 24 V DC
  • Tlak -0,9 ... 10 bar
  • Krytie IP40 / IP67
  • Ventily pre pripojovacie dosky s prípojmi na telese, ventily pre pripojovacie dosky
  • Kovová pripojovacia doska
 
Ventilové terminály > Univerzálne ventilové terminály
Základný program
  • Pripojovacia doska z polyméru
  • Pevné škrtenie znemožňuje neodbornú manipuláciu
  • Mix 3 veľkostí ventilov, modularita v krokoch po jednom
  • Prietok 160 ... 870 l/min
  • Šírka 10, 14 und 20 mm
  • Nástrčný prípoj 3, 4, 6, 8, ,10, 12 mm
  • CTEU-prípoj
  • Krytie IP65, IP67
  • Funkcie ventilov 5/2, 5/3, 2x3/2, 2x2/2, ako aj špeciálne funkcie
 
Ventilové terminály > Ventilové terminály optimalizované pre špeciálne aplikácie
  • Väčšia bezpečnosť s voľbou Interlock
  • Kompaktný ventilový terminál pre úlohy predradeného riadenia
  • Vysoká hustota montáže
  • Ventily 2 x 3/2-cestné
  • 1 ... 24 ventilových pozícií
  • Šírka ventilov 12, 24 mm
  • Kratie IP40
  • Prietok: 10 l/min
  • Multipólový prípoj, IO-Link, I-Port
 
Ventilové terminály > Univerzálne ventilové terminály > Ventilové terminály CPV, Compact Performance
  • Najvyššia hustota výkonu
  • Ľahké a kompaktné
  • Šírka 10 mm
  • Prietok 400 l/min.
 
Ventilové terminály > Univerzálne ventilové terminály > Ventilové terminály CPV, Compact Performance
  • Šírka 14 mm
  • Prietok 800 l/min.
 
Ventilové terminály > Univerzálne ventilové terminály
  • Ľahké a odolné korózii vďaka polymérovej technológií
  • Hlavné ventilové funkcie 5/2 a 3/2 cestné ventily
  • Prietok 400 l/min
  • Šírka 12 mm
  • Nástrčný prípoj 4, 6 mm
  • Multipól, Fieldbus, IO-Link, I-Port
  • Napätie 24 VDC
  • Tlak 2,8 ... 8 bar
  • Krytie IP65
  • Ventily pre pripojovacie dosky s prípojmi na telese
    • elektricky ovládaný, nepriamo riadený, návrat do základnej polohy pneumatickou pružinou
  • Kovová pripojovacia doska
 
Riadiaca technika > Elektronické riadenia
Základný program
  • Pripojenie zbernice
  • Sada uzemnenia
  • Sieťový prvok
  • Menič
  • Zástrčka, kábel.