produkty
Pneumatické pohony
Servopneumatické polohovacie systémy
Elektromechanické pohony
Motory a kontroléry
Uchopovače
Manipulačné systémy
Vákuová technika
Ventily
Ventilové terminály
Motion Terminal
Snímače
Systémy na spracovanie obrazu
Úpravy tlakového vzduchu
Pneumatická spojovacia technika
Elektrické konektory
Riadiaca technika
Softvér
Iné pneumatické zariadenia
Procesná automatizácia
Riešenia pripravené k montáži
Systémy so špecifickými funkciami
 
 

výsledky: 1
tlačiť
Servopneumatické polohovacie systémy > Pohony so systémom odmeriavania > Lineárne pohony so systémom odmeriavania
  • Absolútne meranie
  • Krytie IP67
  • Pre montáž na vlastné vedenie zákazníka
  • Priemer 25, 32, 40, 63 mm
  • Zdvih 100 ... 2000 mm
  • Sila 295 ... 1870 N
  • Max. rýchlosť 3 m/s
  • Opakovateľná presnosť v spojení s kontrolérom polohy CPX-CMAX +/- 0,2 ... 0,8 mm.