produkty
Pneumatické pohony
Servopneumatické polohovacie systémy
Elektrické pohony
Motory a kontroléry
Uchopovače
Manipulačné systémy
Vákuová technika
Ventily
Ventilové terminály
Motion Terminal
Snímače
Systémy na spracovanie obrazu
Úpravy tlakového vzduchu
Pneumatická spojovacia technika
Elektrické konektory
Riadiaca technika
Softvér
Iné pneumatické zariadenia
Procesná automatizácia
Riešenia pripravené k montáži
Systémy so špecifickými funkciami
 
 

Výkonné duo DSBC a SDAT

výsledky: 2
tlačiť
Pneumatické pohony > Štandardné valce > Normalizované valce > Valce podľa noriem ISO 15552
Základný program
  • Univerzálny valec
  • Štandardný profil s dvoma drážkami pre snímače
  • Mnoho variant
  • Priemer 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Zdvih 1 ... 2800 mm
  • Sila 483 ... 7363 N
  • Dvojčinné
  • Snímanie polohy
  • Tlmenie nenastavitelné/nastavitelné/samonastavitelné
 
Snímače > Snímače polohy
  • Rozsah merania 50, 80, 100, 125, 160 mm
  • 1x Analógový výstup 0 ... 20mA
  • 1x Programovateľný IO-Link/spínací výstup
  • Elektrický prípoj M8
  • Opakovateľnosť < 0,1 mm