produkty
Pneumatické pohony
Servopneumatické polohovacie systémy
Elektromechanické pohony
Motory a kontroléry
Uchopovače
Manipulačné systémy
Vákuová technika
Ventily
Ventilové terminály
Motion Terminal
Snímače
Systémy na spracovanie obrazu
Úpravy tlakového vzduchu
Pneumatická spojovacia technika
Elektrické konektory
Riadiaca technika
Softvér
Iné pneumatické zariadenia
Procesná automatizácia
Riešenia pripravené k montáži
Systémy so špecifickými funkciami
 
 

Clean Design standards-based cylinder DSBF

výsledky: 1
tlačiť
Pneumatické pohony > Štandardné valce > Normalizované valce > Valce podľa noriem ISO 15552
  • Clean Design:
  • Vhodné na čistenie
  • Zvýšená ochrana proti korózii
  • Priemer 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Zdvih 10 ... 2800 mm
  • Sila 483 ... 7363 N
  • Dvojčinné
  • Snímanie polohy
  • Tlmenie nenastavitelné/nastavitelné/samonastavitelné