produkty
Pneumatické pohony
Servopneumatické polohovacie systémy
Elektromechanické pohony
Motory a kontroléry
Uchopovače
Manipulačné systémy
Vákuová technika
Ventily
Ventilové terminály
Motion Terminal
Snímače
Systémy na spracovanie obrazu
Úpravy tlakového vzduchu
Pneumatická spojovacia technika
Elektrické konektory
Riadiaca technika
Softvér
Iné pneumatické zariadenia
Procesná automatizácia
Riešenia pripravené k montáži
Systémy so špecifickými funkciami
 
 

výsledky: 10
tlačiť
Elektromechanické pohony > Lineárne pohony a suporty
Základný program
  • Veľkosť 70, 80, 120, 185
  • Zdvih 50 ... 3000 mm
  • Sila 300 ... 3000 N.
 
Elektromechanické pohony > Lineárne pohony a suporty
Základný program
  • Veľkosť 50, 70, 80, 120, 185
  • Zdvih 50 ... 8500 mm
  • Sila 50 ... 2500 N.
 
Elektromechanické pohony > Lineárne pohony a suporty
  • Veľkosť 35, 45, 55, 75
  • Zdvih 50 ... 300 mm
 
Elektromechanické pohony > Lineárne pohony a suporty
  • Veľkosť 15, 20, 26, 33, 46
  • Zdvih 25 ... 840 mm
  • Sila 19 ... 392 N
  • Guličkové vedenie a guličková skrutka
 
Elektromechanické pohony > Kyvné moduly
Základný program
  • Veľkosť 12, 16, 25, 32
  • Max. hnací moment 0,15 ... 5 Nm
  • Uhol otáčania - nekonečný
 
Motory a kontroléry > Servo motory
  • Veľkosť 40, 55, 70, 100, 140, 190
  • Krútiaci moment 1 ... 120 Nm
  • Napätie 360 ... 565 V DC
  • Menovitý prúd 0,6 ... 14,4 A
  • Vhodný kábel motora
  • Vhodná príruba motora.
 
Motory a kontroléry > Krokové motory
Základný program
  • Veľkosť 28, 42, 57, 87
  • Prídržný moment 0,09 ... 8,6 Nm
  • Napätie 24 ... 72 V DC
  • Menovitý prúd 1,4 ... 9,5 A
  • Vhodný kábel motora
  • Vhodná motorová príruba.
 
Motory a kontroléry > Kontrolér > Kontrolér pre krokové motory
Základný program
  • Kompaktný tvar
  • Napätie 24 V DC
  • Menovitý prúd 5 A
  • Mikrokrok, 12 800 krokov/ot.
  • riadený servo kontrolér pre krokové motory
 
Riadiaca technika > Elektronické riadenia
  • Kompaktné riadenie so 400 MHz procesorom
  • CoDeSys dodaný od Festo
  • 12 digitálnych vstupov
  • 8 digitálnych výstupov
  • 2 rýchle počítadlá do 250 kHz
  • Rozhrania: USB1.1, CANopen Master, Ethernet 10/100Mbps a voliteľne IO-Link, RS232, RS485/422
 
Ventilové terminály > Elektrické periférie
Základný program
  • Rozsiahlé integrácie funkcií prostredníctvom technologických modulov
  • Možnosti inštalácie
    • Stand-alone ako vzdialené vst./výst
    • s ventilovým terminálom VTSA-F
    • s ventilovým terminálom VTSA
    • s ventilovým terminálom MPA-L
    • s ventilovým terminálom MPA-S
  • Vst-/výst. moduly
    • Digitálne
    • Analógové
  • Voliteľné riadenie CODESYS