produkty
Pneumatické pohony
Servopneumatické polohovacie systémy
Elektromechanické pohony
Motory a kontroléry
Uchopovače
Manipulačné systémy
Vákuová technika
Ventily
Ventilové terminály
Motion Terminal
Snímače
Systémy na spracovanie obrazu
Úpravy tlakového vzduchu
Pneumatická spojovacia technika
Elektrické konektory
Riadiaca technika
Softvér
Iné pneumatické zariadenia
Procesná automatizácia
Riešenia pripravené k montáži
Systémy so špecifickými funkciami
 
 

výsledky: 7
tlačiť
Úpravy tlakového vzduchu > Classic
  • Veľkosť MICRO, MINI, MIDI, MAXI
  • Prípoj M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, QS4, QS6, dodateľné aj so závitom NPT
  • Tlak 0,5 ... 7 bar, 0,5 ... 12 bar
  • Max. tlaková hysterézia 0,2 ... 0,5 bar
  • Prietok 120 ... 12500 l/min
  • Manometer
    • s manomentrom
    • bez manometra.
 
Úpravy tlakového vzduchu > Classic
  • Veľkosť MINI, MIDI
  • Pripojovacia doska
  • Tlak 0,5 ... 7 bar, 0,5 ... 12 bar
  • Max. tlaková hysterézia 0,2 bar
  • Prietok 1600 ... 3800 l/min
  • Manometer
    • bez manometra.
 
Ventily > Elektricky a pneumaticky riadené rozvádzacie ventily > Ventily optimalizované pre špeciálne aplikácie
  • Rýchlospínací ventil pre vyššie prietoky
  • Prípoj M7; QS4
  • Prietok 100 l/min
  • Napätie 24 V DC
  • Ventil na pripojovacie dosky s prípojmi na telese
  • Ventil pre pripojovacie dosky
  • Elektricky ovládaný, priamo riadený
  • Pripojovacie dosky
  • Dosky zreťazenia.
 
Ventily > Elektricky a pneumaticky riadené rozvádzacie ventily > Ventily optimalizované pre špeciálne aplikácie
  • Servisný čas > 2 mld. prepnutí
  • Spínacia frekvencia až 1000 Hz
  • Veľmi dobrá opakovateľnosť
  • Použitie: Rýchle triedenie s odfukovaním
  • 2/2 cestné ventily
  • Prietok 50 ... 100 l/min
  • Pripojovacie dosky
 
Ventily > Elektricky a pneumaticky riadené rozvádzacie ventily > Univerzálne rozvádzacie ventily
Základný program
  • Z rady VG
  • Prípoj M3, M5, M7, G1/8, G1/4
  • Nástrčný prípoj 3, 4, 6, 8, 10 mm
  • Prietok 90 ... 1380 l/min
  • Rozsah tlaku -0,9 ... 10 bar
  • Rozsah teploty −5 ... +60 °C
  • Napätie 5, 12, 24 V DC
  • Ventily pre samostatné pripojenie, ventily pre montáž na dosku s výstupmi na telese ventilu, ventily pre montáž na dosku
  • Elektricky ovládané, nepriamo riadené
  • Návrat do základnej polohy pneumatickou a mechanickou pružinou
 
Vákuová technika > Generátory vákua
  • Preventívna údržba
  • Kompaktná výroba a kontrola vákua v jednej jednotke s diplejom
  • Menovitá šírka 0,45 ... 2,0 mm
  • Prípoj
    • Nástrčná rýchlospojka QS6, QS8
  • Elektromagnetický ventil - Vákuum ZAP/VYP
  • Elektromagnetický ventil - Odfukovací impulz
  • Integrovaný vákuový spínač.
 
Vákuová technika > Generátory vákua
Základný program
  • Kompaktná vákuová dýza pre decentrálnu a bezúdržbovú výrobu vákua
  • Menovitá šírka 0,45 ... 3 mm
  • Prípoj
    • Rýchlospojka QS4, QS6, QS8, QS10, QS12
    • Závit M5, G1/8, G1/4, G3/8
    • Nástrčné púzdro 4, 6 mm
  • Standard
    • Prípoj vákua 90° k napájaniu
  • Inline
    • Prípoj vákua v jednej rovine s napájaním
  • Pneumatický odfukovací impulz.