produkty
Pneumatické pohony
Servopneumatické polohovacie systémy
Elektromechanické pohony
Motory a kontroléry
Uchopovače
Manipulačné systémy
Vákuová technika
Ventily
Ventilové terminály
Motion Terminal
Snímače
Systémy na spracovanie obrazu
Úpravy tlakového vzduchu
Pneumatická spojovacia technika
Elektrické konektory
Riadiaca technika
Softvér
Iné pneumatické zariadenia
Procesná automatizácia
Riešenia pripravené k montáži
Systémy so špecifickými funkciami
 
 

výsledky: 2
tlačiť
Úpravy tlakového vzduchu > Kombinácie úprav stlačeného vzduchu
Základný program
  • Veľkosť 4, 6, 9
  • Prípoj G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, dodatelné tiež s NPT závitom
  • Tlak 0,3 ... 12 bar
  • Prietok 550 ... 14000 l/min
  • Manometer s bar, psi, Mpa
  • Jemnosť filtra 0.01 ... 40 µm
  • Odpúšťanie kondenzátu
    • Ručné
    • Poloautomatické
    • Automatické
  • Plastová nádobka s plastovým ochranným košom
  • Kovová nádobka
  • Smer prietoku
    • Zľava doprava
    • Zprava doľava
  • Proporcionálny zaolejovač.
 
Úpravy tlakového vzduchu > Zapínacie a pomaľonábehové ventily > MS - rada > Pomalonábehové a odvetrávacie ventily MS-SV
Základný program
  • Až do Výkonnostnej úrovne e
  • Veľkosť 6
  • Prípoj G1/2, tiež dodatelné s NPT závitom
  • Tlak 3,5 ... 10 bar
  • Prietok 4300 l/min
  • Napätie 24 V DC
  • Ovládanie
  • Elektricky ovládaný
  • Manometer s bar, psi, Mpa
  • 3/2-cestný ventil, kľudová poloha zatvorená
  • Tlmič hluku
  • Smer prietoku
    • Zľava doprava
    • Zprava doľava.