produkty
Pneumatické pohony
Servopneumatické polohovacie systémy
Elektromechanické pohony
Motory a kontroléry
Uchopovače
Manipulačné systémy
Vákuová technika
Ventily
Ventilové terminály
Motion Terminal
Snímače
Systémy na spracovanie obrazu
Úpravy tlakového vzduchu
Pneumatická spojovacia technika
Elektrické konektory
Riadiaca technika
Softvér
Iné pneumatické zariadenia
Procesná automatizácia
Riešenia pripravené k montáži
Systémy so špecifickými funkciami
 
 

Vision systems and sensors

výsledky: 11
tlačiť
Systémy na spracovanie obrazu
  • Čítač kódov SBSI-B
    • Čítanie 1D čiarových kódov a 2D Matrix kódov.
    • Aj zle čitatelné, primo značené kódy
  • Kvalitatívny snímač SBSI-Q
    • Jednoduchá kontrola kvality
    • 360° snímanie polohy
    • Rýchle a výkonné rozpoznávacie algoritmy
 
Systémy na spracovanie obrazu
  • Inteligentné kamery na presné nastavovanie osí, identifikáciu typov, snímanie polohy a 2D kontrolu kvality statických, alebo pohybujúcich sa prvkov.
 
Snímače > Tlakové a vákuové snímače
  • Podsvietené-LCD s optimalizovaným zobrazením
  • Krytie IP67
  • Snímač tlaku
  • Snímač vákua
  • Meranie diferenčného tlaku
  • Optimalizované ovládanie
  • Nastaviteľný spínací bod
  • Pneumatický prípoj G1/8, QS-4, R1/4, R1/8
 
Snímače > Tlakové a vákuové snímače
  • Kompakt: 8-násobný-držiak na stenu pre batériovú montáž
  • Rozsah merania tlaku 0 ... -1 bar, 0 ... 10 bar
  • Relatívny tlak
  • Napätie 10 ... 30 V DC
  • Elektrický výstup 1 ... 5 V, 0 ... 10 V
  • Pneumatický prípoj QS-3, QS-4 a nátrubok QS-4, QS-6
 
Snímače > Prietokové snímače
  • Inštalačný koncept pre všetky montážne situácie s krátkymi časmi montáže a demontáže.
  • Zmena displeja na červenú farbu v závislosti od spínacieho stavu.
  • Rozsahy merania prietoku
    • 1,8 ... 32 l/min
    • 5 ... 100 l/min
  • Spínací výstup 2x NPN alebo 2x PNP alebo IO-Link, voliteľné
  • Analógový výstup
    • 0 ... 10V
    • 1 ... 5V
    • 4 ... 20mA
 
Snímače > Prietokové snímače
  • Otočný displej s jasnými LED pre optimálne zobrazenie
  • Ľubovoľne voliteľný výstup s pulzami pre meranie spotreby
  • Rozsahy merania prietoku
    • 0,1 ... 10 l/min
    • 0,5 ... 50 l/min
    • 2 ... 200 l/min
    • 6 ... 600 l/min
    • 10 ... 1000 l/min
  • Spínací výstup
    • 2x NPN
    • 2x PNP
  • Analógový výstup
    • 0 .. 10V
    • 4 ... 20mA
 
Snímače > Prietokové snímače
  • Rozsah merania prietoku
    • 0,05 ... 50 l/min
  • Analógový výstup
    • 0 ... 5 V.
 
Snímače > Optické snímače
  • Závit M 12x1, M 18x1
  • Štvorcový tvar 20x32 mm, 30x30 mm, 50x50 mm
  • Napätie 10 ... 30 V DC
  • Dosah 0… 20000 mm
  • Difúzny snímač
  • PNP
  • NPN
  • Prípoj káblom
  • Prípoj zásuvkou.
 
Snímače > Optické snímače
  • Štvorcový tvar 50x50 mm
  • Napätie 10 ... 30 V DC
  • Dosah 12 ... 32 mm
  • Snímač farieb
  • PNP
  • Prípoj zásuvkou.
 
Snímače > Optické snímače
  • Spínacia frekvencia až 4000 Hz
  • Šírka vidlice 30 ... 120 mm
  • Najmenší snímateľný priemer 0,5 mm
  • Stabilné kovové teleso.
 
Snímače > Optické snímače
  • Závit M4, M6
  • Napätie 10 ... 30 V DC
  • Dosah 2 ... 650 mm
  • PNP
  • NPN
  • Prípoj káblom
  • Prípoj zásuvkou.