produkty
Pneumatické pohony
Servopneumatické polohovacie systémy
Elektromechanické pohony
Motory a kontroléry
Uchopovače
Manipulačné systémy
Vákuová technika
Ventily
Ventilové terminály
Motion Terminal
Snímače
Systémy na spracovanie obrazu
Úpravy tlakového vzduchu
Pneumatická spojovacia technika
Elektrické konektory
Riadiaca technika
Softvér
Iné pneumatické zariadenia
Procesná automatizácia
Riešenia pripravené k montáži
Systémy so špecifickými funkciami
 
 

výsledky: 3
tlačiť
Snímače > Tlakové a vákuové snímače
  • Podsvietené-LCD s optimalizovaným zobrazením
  • Krytie IP67
  • Snímač tlaku
  • Snímač vákua
  • Meranie diferenčného tlaku
  • Optimalizované ovládanie
  • Nastaviteľný spínací bod
  • Pneumatický prípoj G1/8, QS-4, R1/4, R1/8
 
Snímače > Prietokové snímače
  • Otočný displej s jasnými LED pre optimálne zobrazenie
  • Ľubovoľne voliteľný výstup s pulzami pre meranie spotreby
  • Rozsahy merania prietoku
    • 0,1 ... 10 l/min
    • 0,5 ... 50 l/min
    • 2 ... 200 l/min
    • 6 ... 600 l/min
    • 10 ... 1000 l/min
  • Spínací výstup
    • 2x NPN
    • 2x PNP
  • Analógový výstup
    • 0 .. 10V
    • 4 ... 20mA
 
Snímače > Prietokové snímače
  • Rozsah merania prietoku
    • 0,05 ... 50 l/min
  • Analógový výstup
    • 0 ... 5 V.